제품이 장바구니에 추가됨

DCS-100E Single Output Controller

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #18-645 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 891,800
수량 1+
KRW 891,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
DCS-100E
Type:
Accessory
Note:
Requires Power Supply #66-855 and is only compatible with lights utilizing the C1 connector
Manufacturer:
Advanced Illumination

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
123.3 x 22.5 x 111.2
Weight (g):
278

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

24V 1.67A 출력 전류 스위칭 전원 공급 장치(#33-773, 범용)는 Advanced Illumination LED Light와 함께 사용할 수 있습니다. 110V-220V AC로 작동하는 제품이며, 전원 표시등이 있고, 와이어 너트로 양극과 음극을 구분한 주석 도금된 리드가 있어 쉽게 연결이 가능합니다. 모든 Advanced Illumination 제품군의 인라인 전류 제어 조명은 갈색 와이어가 양극, 파란색 와이어가 음극입니다.

박스 형태의 Industrial DIN Mountable Intensity Adjustment(다수의 Advanced Illumination 제품군과 호환 가능)는 30단계의 조광 제어가 가능한 다이얼 노브가 고정되어 있어 선형성이 우수하고 더 세밀하고 정밀한 광도 제어가 가능합니다. 산업용으로 쉽게 설치할 수 있는 내장형 DIN 레일을 갖추고 있으며, 다이얼 노브의 오작동을 방지하는 커버가 있어 산업 현장에서 사용하기에 적합한 솔루션입니다. 또한, Advanced Illumination LED Light와 24V 전원 공급 장치 사이에 연결됩니다. 플라잉 리드 배선과 M12가 모두 적용된 Advanced Illumination LED Light와 호환됩니다.

DCS-100E Single Output Controller는 C1 커넥터를 사용하는 Advanced Illumination LED Light와만 호환되도록 설계되었으며, 사용 시 전원 공급 장치(#33-773, 별도 판매)가 필요합니다.

#11-024를 제외하고, 전류 소비량이 170mA 미만인 Advanced Illumination LED Light와 함께 사용하는 경우 광도를 조절하는 데 있어 정밀도와 선형성이 저하될 수 있습니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요