제품이 장바구니에 추가됨

DIGIMICRO Digital Measurement System Kit

Nikon 상세 정보 보기
Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System

Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System

Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System
×
재고 번호 #29-240 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,394,500
수량 1+
KRW 6,394,500
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Digital Measurement Kit
Manufacturer:
Nikon

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
6405
Dimensions (mm):
120(W) x 305(H) x 180(D)

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정확도: 1µm(20°C 기준), 측정 가능 길이: 0 - 50mm
  • 최대 응답 속도: 500mm/sec
  • Granite Platform Stand 및 Measuring Probe Tip 6종 보유

해당 제품은 광전식(photoelectric) 디지털 선형 스케일이 내장되어 있어 산업용 소재의 두께, 깊이, 높이 등에 대한 접촉식 정밀 측정이 가능합니다. 또한, 측정 가능 길이가 0 - 50mm이며, 정확도가 1µm(20°C 기준)일 때 최소 판독값이 0.1µm이고, 응답 속도는 500mm/sec입니다. 측정 헤드의 프로브 팁은 기본형, 핀(pin)형, 플라스틱형, 오프센터(off-center)형, 플랫(flat)형, 롤러(roller)형 등 6가지 옵션이 제공되므로 다양한 소재를 측정할 수 있습니다. 해당 제품에는 디스플레이 및 해상도 변경, 방향 전환, 표시 단위 변경 기능이 있는 MFC-200 Digital Counter가 장착되어 있습니다. 해당 제품은 엄청난 정밀도와 정확도가 요구되는 산업용 계측 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

PID4485_Measurement_Probes
PID4485_Measurement_Probes

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
DIGIMICRO MF-501 High Performance Measurement Head #29-229 KRW 2,668,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
MFC-200 Compact Digital Counter #29-230 KRW 1,493,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Power Supply for MFC-200 #29-231 KRW 359,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Power Cord for MFC-200 Power Supply (120V) #29-232 KRW 20,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
MS-32G Granite Measurement Stand #29-233 KRW 1,515,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Pin Attachment Measuring Probe #29-234 KRW 74,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Flat Attachement Measuring Probe #29-235 KRW 74,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Plastic Attachment Measuring Probe #29-236 KRW 66,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Off-center Attachment Measuring Probe #29-237 KRW 169,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Standard Attachement Measurement Probe #29-238 KRW 68,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Roller Attachment Measuring Probe #29-239 KRW 176,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요