제품이 장바구니에 추가됨

DIN Objective to C-mount Tube Assembly

#54-868

×
재고 #54-868 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 238,500
수량 1-4
KRW 238,500
수량 5+
KRW 210,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Length excluding Threads (mm):
132.50
Maximum Diameter (mm):
30.0
Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
0.7965" dia., 36 TPI, 55° Whitworth

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • DIN Standard Objective와 호환
  • DIN Eyepiece 또는 C-Mount 카메라에 대물렌즈 결합 가능
  • Objective 및 Eyepiece 미포함

다음 튜브렌즈 옵션을 사용한다면, DIN 대물렌즈나 C-mount 카메라에 적용하여 이용할 수 있습니다. 이 때, 튜브렌즈의 길이는 DIN 표준 규격과 사용하기에 적합합니다. 이 때, 튜브렌즈의 길이는 DIN 표준 규격과 사용하기에 적합합니다. #54-869 모델은 DIN 표준 접안렌즈와 대물렌즈를 사용해 접안 현미경(ocular microscope)을 생성할 수 있도록 합니다. #54-868 모델은 DIN 대물렌즈를 C-마운트 카메라에 장착해 대물렌즈와 동일한 주배율을 달성하도록 합니다. 비디오 시스템의 시야(FOV)는 센서 크기를 대물렌즈의 배율로 나눈 것과 동일합니다. 예를 들어 4X 대물렌즈는 ½" 센서에서 1.6mm의 수평 시야를 제공합니다. 대물렌즈와 접안렌즈는 튜브 어셈블리에 포함되지 않습니다. C-마운트 카메라는 이미징 단원에서 확인할 수 있습니다.

옵션인 mounting ring은 ¼-20 나사로 설치가 가능합니다. 붐 스탠드와 작업 테이블 기판에 설치할 경우에는 mounting ring(#52-930)과 ¼-20 fine focus rack and pinion mount(#54-794)의 사용을 권장합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작