제품이 장바구니에 추가됨

DIN Objective to Eyepiece Tube Assembly

#54-869

×
재고 번호 #54-869 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 255,440
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 255,440 개당
수량 5-9 KRW 225,776 개당
수량 10-25 KRW 208,369 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Total Length (mm):
158.5
Maximum Diameter (mm):
30.0

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
0.7965" dia., 36 TPI, 55° Whitworth

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 대물렌즈를 C-마운트 카메라 또는 DIN 접안렌즈와 결합
  • DIN 표준 대물렌즈와 호환
  • 대물렌즈 및 접안렌즈 미포함

해당 제품은 DIN 표준 대물렌즈를 DIN 접안렌즈 또는 C-마운트 카메라와 함께 사용할 수 있게 해줍니다. 튜브는 DIN 표준에 적합한 길이입니다. 모든 DIN 대물렌즈를 튜브에 마운트할 수 있습니다. 다양한 어플리케이션에 적합한 두 가지 모델이 있습니다. 모델 #54-869에서는 DIN 표준 접안렌즈를 대물렌즈와 함께 사용하여 접안현미경을 만들 수 있습니다. 모델 #54-868에서는 DIN 대물렌즈를 C-마운트 카메라에 마운트하여 주배율을 대물렌즈의 배율과 동일하게 맞출 수 있습니다. 비디오 시스템의 FOV는 센서 크기를 대물렌즈의 배율로 나눈 값입니다. 예를 들어, 4X 대물렌즈는 ½" 센서에서 1.6mm의 수평 FOV를 제공합니다. 대물렌즈와 접안렌즈는 튜브 어셈블리에 포함되어 있지 않습니다.

옵션인 마운팅 링을 사용하면 ¼-20 나사에 마운트할 수 있습니다. 붐 스탠드와 워크스테이션 베이스에 마운트하려면 Mounting Ring(#52-930)과 ¼-20 Fine Focus Rack and Pinion Mount(#54-794)를 권장합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요