제품이 장바구니에 추가됨

Edge Reticle for Pattern Projectors

Advanced Illumination 상세 정보 보기
#88-522: Edge Reticle for Pattern Projectors

#88-522: Edge Reticle for Pattern Projectors

×
재고 번호 #88-522 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 246,500
수량 1+
KRW 246,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Illumination:
Accessory
Manufacturer:
Advanced Illumination

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
20.80
Line Thickness (μm):
<50
Thickness (mm):
1.50

Optical Properties

Coating:
Chrome Pattern
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

Power supply and C-mount imaging lens are required and sold separately.
  • 다양한 파장 옵션 이용 가능
  • 조명의 형태를 제어하기 위해 C-Mount 이미징 렌즈 장착
  • 3D 복원 및 매핑에 적합

Advanced Illumination LED Pattern Projectors는 소형의 조명 기기로서 구조화된 조명을 필요로 하는 용도를 위해 제작되었습니다. 이 제품은 특정한 구조의 조명 형태를 생성할 수 있도록 C-mount 호환 이미징 렌즈 및 negative pattern의 21mm reticle과 함께 사용할 수 있습니다. Reticle을 사용하지 않을 시 Advanced Illumination LED Pattern Projectors는 adjustable spot light 역할을 할 수 있습니다.

참고: Power supply(필수) 및 C-mount imaging lens(필수)는 별도 판매입니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Single Line Reticle for Pattern Projectors #88-518 KRW 246,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Crosshair Reticle for Pattern Projectors #88-519 KRW 246,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8 Line Reticle for Pattern Projectors #88-520 KRW 246,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7 x 7 Grid Reticle for Pattern Projectors #88-521 KRW 246,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Edge Reticle for Pattern Projectors #88-522 KRW 246,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
16mm C Series Fixed Focal Length Lens #59-870 KRW 269,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm C Series Fixed Focal Length Lens #59-871 KRW 269,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35mm C Series Fixed Focal Length Lens #59-872 KRW 269,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50mm C Series Fixed Focal Length Lens #59-873 KRW 360,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요