TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 312,193 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 249,466 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 233,707 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
당사의 TECHSPEC® λ/8 Precision Elliptical Flat Mirrors는 연구 및 천문학 용도에 적합한 제품입니다. 주축(major axis)이 길기 때문에 이 미러는 웨이브프론트 왜곡을 최소화하면서 정밀한 각도로 빛을 구부리거나 접는 데 안성맞춤입니다. 광범위한 용도에 최적화된 다양한 크기 및 코팅 옵션이 제공됩니다.
| Dimensions | |||||||||
| Fig. | Minor Axis (mm) | Major Axis (mm) | Thickness (mm) |
Stock No.
|
|||||
| Uncoated | Protected Aluminum | UV Enhanced Aluminum | Enhanced Aluminum | Protected Gold | Protected Silver | ||||
| B | 12.70 | 17.96 | 3.81 | #32-270 | #32-271 | #43-573 | #32-272 | #32-273 | #89-454 |
| B | 22.23 | 31.42 | 6.35 | #32-093 | #30-836 | #43-574 | #32-131 | #32-085 | #89-455 |
| B | 26.97 | 38.15 | 6.35 | #32-094 | #30-837 | #43-575 | #32-132 | #32-086 | #89-456 |
| A | 31.75 | 44.91 | 9.53 | #32-095 | #30-205 | #43-576 | #32-133 | #32-087 | #89-457 |
| A | 38.10 | 53.87 | 9.53 | #32-096 | #30-258 | #43-577 | #32-134 | #32-088 | #89-458 |
| A | 47.63 | 67.36 | 11.68 | #32-097 | #30-840 | #43-578 | #32-135 | #32-089 | #89-459 |
| B | 57.15 | 80.82 | 15.88 | #32-098 | #41-131 | #43-579 | #32-136 | #32-090 | #89-460 |
| B | 66.68 | 94.28 | 15.88 | #32-099 | #42-583 | #43-580 | #32-137 | #32-091 | #89-461 |
| B | 76.20 | 107.77 | 19.05 | #32-100 | #42-584 | #43-581 | #32-138 | #32-092 | #89-462 |
![]() |
|||||||||
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®