제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Elliptical Mirror 76.2mm Minor Axis Enhanced Aluminum

×
재고 번호 #32-138 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 732,300
수량 1-5
KRW 732,300
수량 6+
KRW 582,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Flatness specification is Peak to Valley
Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Minor Axis (mm):
76.20
Major Axis (mm):
107.77
Dimensional Tolerance (mm):
±0.50
Dimensional Tolerance (inches):
±0.020
Clear Aperture CA (mm):
68.58 (Minor Axis)
97.00 (Major Axis)
Thickness (mm):
19.05
Thickness Tolerance (inches):
±0.060
Thickness Tolerance (mm):
±1.52

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/8
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Coating Specification:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Coating:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (μm):
0.45 - 0.65
Wavelength Range (nm):
450 - 650
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

See Figure B in Technical Information tab for dimensional diagram.
  • 45°방향에서 원형 프로파일 생성
  • 빛의 방향 전환에 적합
  • 다양한 크기 및 코팅 옵션 제공

당사의 TECHSPEC® λ/8 Precision Elliptical Flat Mirrors는 연구 및 천문학 용도에 적합한 제품입니다. 주축(major axis)이 길기 때문에 이 미러는 웨이브프론트 왜곡을 최소화하면서 정밀한 각도로 빛을 구부리거나 접는 데 안성맞춤입니다. 광범위한 용도에 최적화된 다양한 크기 및 코팅 옵션이 제공됩니다.

제품자료

Dimensions
Fig. Minor Axis (mm) Major Axis (mm) Thickness (mm)
Stock No.
Uncoated Protected Aluminum UV Enhanced Aluminum Enhanced Aluminum Protected Gold Protected Silver
B 12.70 17.96 3.81 #32-270 #32-271 #43-573 #32-272 #32-273 #89-454
B 22.23 31.42 6.35 #32-093 #30-836 #43-574 #32-131 #32-085 #89-455
B 26.97 38.15 6.35 #32-094 #30-837 #43-575 #32-132 #32-086 #89-456
A 31.75 44.91 9.53 #32-095 #30-205 #43-576 #32-133 #32-087 #89-457
A 38.10 53.87 9.53 #32-096 #30-258 #43-577 #32-134 #32-088 #89-458
A 47.63 67.36 11.68 #32-097 #30-840 #43-578 #32-135 #32-089 #89-459
B 57.15 80.82 15.88 #32-098 #41-131 #43-579 #32-136 #32-090 #89-460
B 66.68 94.28 15.88 #32-099 #42-583 #43-580 #32-137 #32-091 #89-461
B 76.20 107.77 19.05 #32-100 #42-584 #43-581 #32-138 #32-092 #89-462

코팅 곡선

  • Enhanced Aluminum (450-650nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Please note that coating performance outside each product’s specified design range is theoretical and may vary.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요