제품이 장바구니에 추가됨

FC-SMA Hybrid Adapter (FC-SMA)

FC-SMA Hybrid Adapter (FC-SMA), #90-983

×
재고 번호 #90-983 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 113,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 113,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
FC-SMA

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

FC Fiber Connector Adapters can be used with single and multi-mode fibers. SMA Fiber Connector Adapters are for use with multi-mode fibers only.
  • 양쪽 끝단에 Female Connectors
  • Fiber Patchcord 길이 연장
  • Brass (황동) 재질 구조

Fiber Connector Adapter는 fiber optic patch cords 2개를 결합해 케이블 길이를 연장하도록 설계된 소켓형 어댑터로서 결합 손실이 적습니다. 이 황동 소재 어댑터는 양쪽 끝단에 지정된 female connectors가 부착되어 있습니다.

참고: FC Fiber Connector Adapter는 single 및 multi-mode fiber에 사용할 수 있습니다. SMA Fiber Connector Adapter는 multi-mode fiber에만 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요