에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
InfiniProbe™ TS-160 Universal Macro/Micro System은 휴대 기기의 적응성을 크게 향상시키는 범용 렌즈 시스템입니다. InfiniProbe™ TS-160 Universal Macro/Micro System은 거의 모든 머신 비전, 연구용 또는 DSLR 카메라를 휴대가 아주 간편하고 연속 초점 조절이 가능하며 법의학, 공업 또는 곤충학 microscopy와 같은 생명 과학 용도에 아주 적합한 현미경으로 변환시킬 수 있도록 설계되어 있습니다. 아울러, TS-160은 최대 35mm의 센서까지 사용할 수 있도록 최적화되어 있으며 CS, C, T 및 F-mount 카메라와 호환됩니다. 적응성을 극대화하기 위해 TS-160은 내부적으로 18mm부터 무한대까지 초점을 조절할 수 있고 25mm 필터를 사용할 수 있습니다. 현장에서 사용하지 않을 경우 TS-160은 실험실 용도에 맞게 스탠드나 고정 장치에 장착할 수 있습니다. InfiniLight™ 어댑터는 유명 브랜드의 플래시 유닛을 TS-160에 바로 장착하는 데 사용할 수 있습니다.
참고: InfiniProbe TS-160에는 interchangeable micro objective와 macro objective가 1개씩 포함됩니다.
InfiniProbe™ TS-160 Universal Macro/Micro System에는 depth of field 및 aperture 제어 기능을 제공하는 조절 가능 iris diaphragm이 내장되어 있습니다. 현미경의 condenser에 들어 있는 iris와 비슷하게 TS-160의 variable iris를 사용하면 contrast를 사용자가 직접 제어할 수도 있습니다. Focusing 뒤에 variable iris는 contrast 및 resolution이 최적으로 매칭되는 지점을 설정하는 데 사용됩니다. Depth of field를 제어하려면 렌즈와 물체 사이의 거리를 조절합니다.
Objective Magnification (all cover 35mm Sensor) | |||||
Macro (One T24 Tube)
|
Micro (One T24 Tube)
|
||||
WD (mm) | Magnification | FOV (mm)* | WD (mm) | Magnification | FOV (mm)* |
32 | 4.00X | 9.0 | 18 | 16.00X | 2.25 |
66 | 2.00X | 18.0 | 22 | 8.00X | 4.5 |
139 | 1.00X | 36.0 | 28 | 4.00X | 9.0 |
284 | 0.50X | 72.0 | 48 | 2.00X | 18.0 |
600 | 0.24X | 150 | 85 | 1.00X | 36.0 |
1000 | 0.15X | 240 | 155 | 0.50X | 72.0 |
2000 | 0.07X | 514 | 300 | 0.25X | 144 |
3000 | 0.05X | 720 | 600 | 0.12X | 300 |
1000 | 0.07X | 514 | |||
2000 | 0.04X | 900 | |||
3000 | 0.02X | 1800 |
*FOV based on 35mm format (36mm horizontally). For formats other than 35mm: Divide magnification into the sensor's horizontal dimension. For example, 17.3mm x 13mm Sensor: 17.3mm/4x = 4.3mm & 13mm/4x = 3.3mm FOV.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)