제품이 장바구니에 추가됨

Flat Dome Light LFXV-25SW

CCS 상세 정보 보기
×
재고 번호 #19-959 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,783,500
수량 1+
KRW 1,783,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
LFXV-25SW
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
CCS
Geometry:
Flat Dome Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
43 x 52 x 10
Weight (g):
80
Active Area (mm):
25 x 25

Optical Properties

Color:
White

Electrical

Power Consumption (W):
1.3

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
24
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Environmental & Durability Factors

Color Temperature (K):
5,500

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 얇고 컴팩트한 구조의 경량 하우징
  • 다중 LED 컬러 이용 가능
  • 정사각형 및 사각형을 포함한 다양한 크기로 제공

CCS Flat Dome Lights는 보다 컴팩트하고 가벼운 제품으로서 Coaxial 또는 Dome Light와 유사한 조명을 제공해야할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. Standard dome light는 정반사를 최소화하는 확산 조명 환경을 생성하는 데 적합한 반면, 기계적 사이즈 및 상단의 작은 홀을 통한 이미징 조리개로 인하여 소형 사이즈를 필요로 하는 용도에서는 사용이 제한됩니다. 이러한 flat dome light는 standard dome light와 동일한 확산 조명을 제공하면서도, 대형 이미징 영역을 가진 10mm 두께의 flat housing에 장착되어 작동 거리(WD), 초점 심도(DOF), 시야(FOV)에 대한 옵션을 크게 증가시켜줍니다. CCS Flat Dome Lights는 섀도잉을 감소시키고 빛번짐을 최소화하는 동축 조명(coaxial light)의 조명 환경을 재현하기 위하여 긴 작동거리에서도 사용이 가능합니다. 이와 같은 유연성을 갖춘 flat dome light는 각종 산업 및 이미징 어플리케이션에 안성맞춤으로서 특히 질감이나 광택이 있는 표면 또는 고르지 못한 표면을 이미징할 때 사용하기 적합합니다. 

제품자료

액세서리

제목   Number of Channels   Connector  제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads - - #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
24V CCS Digital Power Supply, 28 Watt 3 - #35-334 KRW 686,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
3m Extension Cable for CCS Power Supplies - - #35-336 KRW 49,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
3m External Trigger Cable for CCS Digital Power Supplies - - #35-337 KRW 35,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
1.8 Meter 220V AC Power Cord - - #39-575 KRW 13,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요