제품이 장바구니에 추가됨

Flat Dome Light LFXV-50IR860

CCS 상세 정보 보기
×
재고 번호 #19-964 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,581,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,581,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
LFXV-50IR860
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
CCS
Geometry:
Flat Dome Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
93 x 93 x 10
Weight (g):
190
Active Area (mm):
50 x 50

Optical Properties

Color:
IR
Wavelength (nm):
855.00

Electrical

Power Consumption (W):
5.7

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
24
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #73-491

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 얇고 컴팩트한 구조의 경량 하우징
  • 다중 LED 컬러 이용 가능
  • 정사각형 및 사각형을 포함한 다양한 크기로 제공

CCS Flat Dome Lights는 보다 컴팩트하고 가벼운 제품으로서 Coaxial 또는 Dome Light와 유사한 조명을 제공해야할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. Standard dome light는 정반사를 최소화하는 확산 조명 환경을 생성하는 데 적합한 반면, 기계적 사이즈 및 상단의 작은 홀을 통한 이미징 조리개로 인하여 소형 사이즈를 필요로 하는 용도에서는 사용이 제한됩니다. 이러한 flat dome light는 standard dome light와 동일한 확산 조명을 제공하면서도, 대형 이미징 영역을 가진 10mm 두께의 flat housing에 장착되어 작동 거리(WD), 초점 심도(DOF), 시야(FOV)에 대한 옵션을 크게 증가시켜줍니다. CCS Flat Dome Lights는 섀도잉을 감소시키고 빛번짐을 최소화하는 동축 조명(coaxial light)의 조명 환경을 재현하기 위하여 긴 작동거리에서도 사용이 가능합니다. 이와 같은 유연성을 갖춘 flat dome light는 각종 산업 및 이미징 어플리케이션에 안성맞춤으로서 특히 질감이나 광택이 있는 표면 또는 고르지 못한 표면을 이미징할 때 사용하기 적합합니다. 

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요