TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-9 | KRW 1,247,124 개당 |
| 수량 10-25 | KRW 1,097,774 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 978,294 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
The TECHSPEC® Fluorescence Filter Set for Cyan Fluorescence Protein (CFP) contains a dichroic filter, an emission filter, and an excitation filter designed for the Cyan Fluorescence Protein (CFP) spectrum. The emission filter has a wavelength range of 502 - 538nm to pass wavelengths within the CFP emission spectrum while the excitation filter has a wavelength range of 426 - 450nm to pass wavelengths within the CFP excitation/absorption spectrum.
당사의 TECHSPEC® Fluorescence Filter Sets는 형광 현미경에 결합 시 고품질의 이미지를 제공하도록 설계되었습니다. 밴드패스 필터의 높은 투과율은 가능한 가장 높은 휘도의 이미지를 보장하는 데 반해 깊은 차단력은 디텍터에 불필요한 빛이 도달하지 않도록 합니다. 이와 같은 성능으로 인해 연질 코팅 처리된 증착 필터(evaporated filter)보다 신호대잡음비(SNR)가 훨씬 더 높은 고휘도 이미지가 생성됩니다. TECHSPEC Fluorescence Filter Sets는 형광 현미경 검사나 형광 이미징 용도에 이상적으로 사용할 수 있으며, 형광 염료 및 형광 단백질 관찰에 주로 사용됩니다. 뿐만 아니라 중합효소 연쇄반응(PCR) 진단 기기에도 사용됩니다.
이 형광 필터 세트는 당사의 TECHSPEC® Fluorescence Bandpass Filters 제품인 Excitation filter, Emission filter와 TECHSPEC® Dichroic Filters. 제품인 Dichroic filter로 구성됩니다. Excitation filter는 형광 현미경의 조명 경로에 배치되어 검사할 형광단의 방출 범위 내에 있는 파장만을 투과시킵니다. Dichroic filter는 excitation filter와 emission filter 사이에 배치되어 디텍터로 향하는 방출 신호는 투과시키면서 형광단으로 향하는 여기 신호는 반사시킵니다.
필터 세트는 가장 흔히 사용되는 형광단과 함께 나열됩니다. 각 세트와 호환 가능한 형광단의 전체 리스트는 형광 현미경용 형광단 및 광학 필터에서 확인할 수 있습니다. TECHSPEC Fluorescence Filter Sets 는 Olympus 또는 Nikon Filter Cubes에 사전 장착된 버전으로도 공급됩니다.
| Excitation and Emission Filters | Dichroic Filter | |
| Size | 25.0mm | 25.2 x 35.6mm |
| Thickness | 3.5mm | 1.05mm |
| Tolerances | ||
| Size | +0.0/-0.1 | |
| Thickness | ±0.1mm | |
| Clear Aperture | 22.0mm | 22.0 x 30.0mm |
| Transmitted Wavefront (RMS) | <λ/4 | |
| Angle of Incidence | 0.0° ±5.0° | 45.0° ±5.0° |
| Compatible Microscopes | Most common Nikon, Olympus, and Zeiss Microscopes | |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®