제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Fluorescence Filter Set for Qdot 605

Fluorescence Filter Sets

Fluorescence Filter Sets Fluorescence Filter Sets
×
재고 번호 #86-375 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,210,800
수량 1-9
KRW 1,210,800
수량 10+
KRW 1,065,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fluorescence Filter Kit
Compatible Fluorophore:
Qdot® 605
Excitation Filter:
Emission Filter:
Dichroic Filter:

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Excitation Wavelength (nm):
415 - 455
Emission Wavelength (nm):
598 - 613
Dichroic Cut-On Wavelength (nm):
510.00
Wavelength Range (nm):
415 - 613

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 형광 이미징용 Excitation, Emission, Dichroic Filter로 구성
  • 93%가 넘는 투과율 및 OD 6 차단율로 휘도 및 대비 극대화
  • 단일 표면에 하드 스퍼터링 코팅
  • TECHSPEC Pre-Mounted Filter Cubes 또한 이용 가능

당사의 TECHSPEC® Fluorescence Filter Sets는 형광 현미경에 결합 시 고품질의 이미지를 제공하도록 설계되었습니다. 밴드패스 필터의 높은 투과율은 가능한 가장 높은 휘도의 이미지를 보장하는 데 반해 깊은 차단력은 디텍터에 불필요한 빛이 도달하지 않도록 합니다. 이와 같은 성능으로 인해 연질 코팅 처리된 증착 필터(evaporated filter)보다 신호대잡음비(SNR)가 훨씬 더 높은 고휘도 이미지가 생성됩니다. TECHSPEC Fluorescence Filter Sets는 형광 현미경 검사나 형광 이미징 용도에 이상적으로 사용할 수 있으며, 형광 염료 및 형광 단백질 관찰에 주로 사용됩니다. 뿐만 아니라 중합효소 연쇄반응(PCR) 진단 기기에도 사용됩니다.

이 형광 필터 세트는 당사의 TECHSPEC® Fluorescence Bandpass Filters 제품인 Excitation filter, Emission filter와 TECHSPEC® Dichroic Filters.  제품인 Dichroic filter로 구성됩니다. Excitation filter는 형광 현미경의 조명 경로에 배치되어 검사할 형광단의 방출 범위 내에 있는 파장만을 투과시킵니다. Dichroic filter는 excitation filter와 emission filter 사이에 배치되어 디텍터로 향하는 방출 신호는 투과시키면서 형광단으로 향하는 여기 신호는 반사시킵니다.

필터 세트는 가장 흔히 사용되는 형광단과 함께 나열됩니다. 각 세트와 호환 가능한 형광단의 전체 리스트는 형광 현미경용 형광단 및 광학 필터에서 확인할 수 있습니다. TECHSPEC Fluorescence Filter Sets 는 Olympus 또는 Nikon Filter Cubes에 사전 장착된 버전으로도 공급됩니다.

제품자료

 
  Excitation and Emission Filters Dichroic Filter
Size 25.0mm 25.2 x 35.6mm
Thickness 3.5mm 1.05mm
Tolerances
Size +0.0/-0.1
Thickness ±0.1mm
Clear Aperture 22.0mm 22.0 x 30.0mm
Transmitted Wavefront (RMS) <λ/4
Angle of Incidence 0.0° ±5.0° 45.0° ±5.0°
Compatible Microscopes Most common Nikon, Olympus, and Zeiss Microscopes

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요