에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
InfiniMite™macro lens는 배율/포커스 셋팅을 제자리에 고정할 수 있는 내장형 포커스 잠금 기능과 함께 3가지 렌즈 배율 범위를 이용할 수 있습니다. 실제 작업 현장에서 전문가들이 설계한 이 렌즈는 초소형 크기로 제공되어 광범위한 전자 이미징 용도에 간편하게 결합할 수 있습니다. 단, 초점을 맞출 때 렌즈의 길이는 변하지 않습니다.
InfiniMite™는 ⅓" 포맷 센서와 사용할 경우 특정 작동 거리와 FOV를 결합하도록 고안된 제품이지만, 이 렌즈는 최대 ⅔" 포맷 센서까지 커버할 수 있습니다. 메인 렌즈인 Alpha 버전은 매크로 용도를 위해 0.75 - 0.08X 범위를 커버하는 반면, Beta와 Gamma 버전은 Alpha의 고배율 끝에서부터 작동 거리(WD) 변위를 제공합니다. 예를 들어 ½" 센서를 사용하면 Alpha 버전은 40mm WD에서 0.5" FOV를 제공하고, 동일한 배율 및 FOV에서 Beta 버전은 60mm WD를, Gamma 버전은 122mm WD를 제공합니다. 따라서 이 세 가지 렌즈 옵션을 활용하면 유연성이 향상돼 시스템 결합을 수월하게 진행할 수 있습니다.
InfiniMite Alpha Specifications | |||||||
Working Distance | 25mm | 40mm | 60mm | 80mm | 170mm | 230mm | 295mm |
Primary Magnification | 0.75X | 0.50X | 0.33X | 0.25X | 0.13X | 0.10X | 0.08X |
Field of View, ½" Sensor Horiz. | 8.5mm | 12.8mm | 19.4mm | 25.6mm | 51.2mm | 64.0mm | 80.0mm |
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. | 6.4mm | 9.6mm | 14.5mm | 19.2mm | 38.4mm | 48.0mm | 60.0mm |
InfiniMite Beta Specifications | |||||||
Working Distance | 55mm | 60mm | 90mm | 120mm | 240mm | 317mm | 400mm |
Primary Magnification | 0.66X | 0.50X | 0.33X | 0.25X | 0.13X | 0.10X | 0.08X |
Field of View, ½" Sensor Horiz. | 9.7mm | 12.8mm | 19.4mm | 25.6mm | 49.2mm | 64.0mm | 80.0mm |
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. | 7.3mm | 9.6mm | 14.5mm | 19.2mm | 36.9mm | 48.0mm | 60.0mm |
InfiniMite Gamma Specifications | ||||||
Working Distance | 122mm | 165mm | 213mm | 396mm | 515mm | 640mm |
Primary Magnification | 0.50X | 0.33X | 0.25X | 0.13X | 0.10X | 0.08X |
Field of View, ½" Sensor Horiz. | 12.8mm | 19.4mm | 25.6mm | 51.2mm | 64.0mm | 80.0mm |
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. | 9.6mm | 14.5mm | 19.2mm | 38.4mm | 48.0mm | 60.0mm |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)