에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens는 이동 중의 현미경 검사 용도를 위한 소형 통합 솔루션입니다. 1" 센서에 최적화되어 있는 InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens는 곤충학 연구용 microscopy를 포함해 다양한 과학수사, 공업 및 생물학 용도에 높은 해상도, 낮은 distortion 이미지를 제공합니다. 추가적으로, C-mount 호환 디자인은 대부분의 machine vision, 연구용 또는 DSLR 카메라를 휴대용 현장 digital microscopy 시스템으로 변환하는 데 사용될 수 있습니다.
InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens (#89-965) | |||
Working Distance | Magnification | Field of View, 1" Sensor | |
With Extender 1 | 18mm | 3.0X | 4.3mm |
30mm | 2.0X | 6.4mm | |
42mm | 1.5X | 8.5mm | |
68mm | 1.0X | 12.8mm | |
90mm | 0.75X | 17.1mm | |
144mm | 0.5X | 25.6mm | |
300mm | 0.25X | 51.2mm | |
With Extender 2 | 16mm | 4X | 3.2mm |
22mm | 3X | 4.3mm | |
38mm | 2X | 6.4mm | |
52mm | 1.5X | 8.5mm | |
85mm | 1X | 12.8mm | |
114mm | 0.75X | 17.1mm | |
175mm | 0.5X | 25.6mm | |
378mm | 0.25X | 51.2mm |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)