제품이 장바구니에 추가됨

InfiniProbe TS-160 PRO with Macro PRO Objective

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기

InfiniProbe TS-160, #34-715

InfiniProbe TS-160, #34-715
×
재고 번호 #16-088 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,539,000
수량 1+
KRW 5,539,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Micro HM Objective (#16-114) Sold Separately
Type:
Long Distance Microscope

Physical & Mechanical Properties

Maximum Diameter (mm):
35

Optical Properties

Primary Magnification PMAG:
Varies based on objective attachment

Threading & Mounting

Mount:
M42 x 0.75 (T-Mount)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 35mm 센서의 고해상도 디자인
  • 0 – 4X 매크로 및 4 – 16X 마이크로 구성
  • 내부적으로 18mm - 무한대까지 초점 조절

InfiniProbe™ TS-160 Universal Macro/Micro System은 휴대 기기의 적응성을 크게 향상시키는 범용 렌즈 시스템입니다. InfiniProbe™ TS-160 Universal Macro/Micro System은 거의 모든 머신 비전, 연구용 또는 DSLR 카메라를 휴대가 아주 간편하고 연속 초점 조절이 가능하며 법의학, 공업 또는 곤충학 microscopy와 같은 생명 과학 용도에 아주 적합한 현미경으로 변환시킬 수 있도록 설계되어 있습니다. 아울러, TS-160은 최대 35mm의 센서까지 사용할 수 있도록 최적화되어 있으며 CS, C, T 및 F-mount 카메라와 호환됩니다. 적응성을 극대화하기 위해 TS-160은 내부적으로 18mm부터 무한대까지 초점을 조절할 수 있고 25mm 필터를 사용할 수 있습니다. 현장에서 사용하지 않을 경우 TS-160은 실험실 용도에 맞게 스탠드나 고정 장치에 장착할 수 있습니다. InfiniLight™ 어댑터는 유명 브랜드의 플래시 유닛을 TS-160에 바로 장착하는 데 사용할 수 있습니다.

참고: InfiniProbe TS-160에는 interchangeable micro objective와 macro objective가 1개씩 포함됩니다.

InfiniProbe™ TS-160 Universal Macro/Micro System에는 depth of field 및 aperture 제어 기능을 제공하는 조절 가능 iris diaphragm이 내장되어 있습니다. 현미경의 condenser에 들어 있는 iris와 비슷하게 TS-160의 variable iris를 사용하면 contrast를 사용자가 직접 제어할 수도 있습니다. Focusing 뒤에 variable iris는 contrast 및 resolution이 최적으로 매칭되는 지점을 설정하는 데 사용됩니다. Depth of field를 제어하려면 렌즈와 물체 사이의 거리를 조절합니다.

제품자료

Objective Magnification (all cover 35mm Sensor)
Macro (One T24 Tube)
Micro (One T24 Tube)
WD (mm) Magnification FOV (mm)* WD (mm) Magnification FOV (mm)*
32 4.00X 9.0 18 16.00X 2.25
66 2.00X 18.0 22 8.00X 4.5
139 1.00X 36.0 28 4.00X 9.0
284 0.50X 72.0 48 2.00X 18.0
600 0.24X 150 85 1.00X 36.0
1000 0.15X 240 155 0.50X 72.0
2000 0.07X 514 300 0.25X 144
3000 0.05X 720 600 0.12X 300
1000 0.07X 514
2000 0.04X 900
3000 0.02X 1800

*FOV based on 35mm format (36mm horizontally). For formats other than 35mm: Divide magnification into the sensor's horizontal dimension. For example, 17.3mm x 13mm Sensor: 17.3mm/4x = 4.3mm & 13mm/4x = 3.3mm FOV.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Universal Adapter M49 Thread #16-148 KRW 288,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M49 to 80mm Dia. Light Box Filter Holder Adapter #16-149 KRW 288,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M27 x 0.75 to M49 x 0.75 Adapter #16-125 KRW 182,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Dia. Filter Holder/Retainer #16-089 KRW 149,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Filter Retainer for TS-160 #88-932 KRW 50,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Replacement Mounting Clamp #85-400 KRW 159,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

시네마 렌즈, 스트리밍의 시대, 그리고 비구면 렌즈

Cinema lenses designed to create content tailored for online streaming utilize aspheres to shoot with a shallow depth of field while maintaining quality.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program