제품이 장바구니에 추가됨

InfiniStix 0.5X, 94mm WD Video Lens

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기
×
사양 선택하기
Primary Magnification PMAG:
Working Distance (mm):
재고 번호 #54-675 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,051,300
수량 1+
KRW 1,051,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

General

Type:
Fixed Magnification Lens

Physical & Mechanical Properties

Length excluding Threads (mm):
53.24
Maximum Diameter (mm):
30.0
Weight (g):
20.00

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
12.8mm
Resolution, Object Space:
60 lp/mm
Primary Magnification PMAG:
0.5X
Working Distance (mm):
94.00

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품정보

PMAG WD (mm)  제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
0.45X 94.00
0.5X 94.00
0.66X 68.00
0.75X 94.00
1X 44.00
1X 68.00
1X 94.00
1.33X 68.00
1.5X 44.00
2X 18.00
2X 44.00
3X 44.00
3X 18.00
4X 18.00

더 알아보기

  • 고정 배율 렌즈는 여러 가지 작동 거리 옵션 이용 가능
  • 8X(DL Doubler와 사용 시) - 0.45X의 주배율 범위
  • DL Doubler Tube를 사용하면 배율이 2배로 증가

이 극소형 렌즈는 공간적 제약이 있는 OEM 통합 용도에 최적인 제품입니다. 요건이 까다로운 산업 환경에서 사용할 수 있도록 설계된 InfiniStix™Video Lenses는 직경이 15mm에 불과합니다(마운팅 플랜지 제외). 크기가 작고 독특한 디자인이 적용된 이 렌즈는 허용오차가 타이트한 미세 영역의 특성을 검사하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다. 또한 표준형 통합이 용이하도록 C-Mount와 호환이 가능합니다. 옵션인 DL Doubler Tube를 사용하면 시스템의 길이가 12mm 추가된다는 점에 유의하십시오. 옵션인 ring light adapter (#54-681)를 사용하면 21mm ring light guide (#54-176)를 렌즈에 장착할 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
2X DL Tube for Infinity Lenses #39-686 KRW 369,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
InfiniStix 21mm Ring Adapter #54-681 KRW 59,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요