제품이 장바구니에 추가됨

InfiniStix 1.0X, 94mm WD Video Lens

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기
×
사양 선택하기

제품정보

더 알아보기

  • 고정 배율 렌즈는 여러 가지 작동 거리 옵션 이용 가능
  • 8X(DL Doubler와 사용 시) - 0.45X의 주배율 범위
  • DL Doubler Tube를 사용하면 배율이 2배로 증가

이 극소형 렌즈는 공간적 제약이 있는 OEM 통합 용도에 최적인 제품입니다. 요건이 까다로운 산업 환경에서 사용할 수 있도록 설계된 InfiniStix™Video Lenses는 직경이 15mm에 불과합니다(마운팅 플랜지 제외). 크기가 작고 독특한 디자인이 적용된 이 렌즈는 허용오차가 타이트한 미세 영역의 특성을 검사하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다. 또한 표준형 통합이 용이하도록 C-Mount와 호환이 가능합니다. 옵션인 DL Doubler Tube를 사용하면 시스템의 길이가 12mm 추가된다는 점에 유의하십시오. 옵션인 ring light adapter (#54-681)를 사용하면 21mm ring light guide (#54-176)를 렌즈에 장착할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program