제품이 장바구니에 추가됨

InfiniTube™ Ultima, Standard Version

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기
×
재고 번호 #34-482 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,943,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,943,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Tube Lens
Manufacturer:
Infinity
Objective Design:
Nikon CFI60, Olympus UIS/UIS2, Mitutoyo, Edmund, and Achrovid

Sensor

Sensor Format:
35mm (43.3mm Image Circle)

Threading & Mounting

Mount:
T-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 모든 Infinity Corrected Objectives를 위한 컬러 매칭
  • Full-Frame 35mm Sensor와 호환 가능
  • 동초점 성능(Parfocal Performance )을 완벽하게 유지함

InfiniTube™Ultima Microscope Tube Lenses는 Infinity InFocus™Modules의 간소화된 버전입니다. InFocus 제품의 확장된 dynamic focusing 기능을 제외하면, 3가지 종류의 color-corrected Ultima modules는 전부 다 똑같은 옵틱과 액세서리를 공유하며, 이러한 유용성 때문에 해상도 향상을 위해 가장 큰 사이즈의 포맷도 수용할 수 있습니다.

참고: 어댑터와 액세서리는 미포함. 사용 시 대물렌즈와 어댑터가 각각 1개씩 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요