제품이 장바구니에 추가됨

InfiniTube™ Ultima, Zeiss Version

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기
×
재고 번호 #34-483 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,943,500
수량 1+
KRW 2,943,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Tube Lens
Manufacturer:
Infinity
Objective Design:
Zeiss ICS

Sensor

Camera Sensor Format:
35mm (43.3mm Image Circle)

Threading & Mounting

Mount:
T-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 모든 Infinity Corrected Objectives를 위한 컬러 매칭
  • Full-Frame 35mm Sensor와 호환 가능
  • 동초점 성능(Parfocal Performance )을 완벽하게 유지함

InfiniTube™Ultima Microscope Tube Lenses는 Infinity InFocus™Modules의 간소화된 버전입니다. InFocus 제품의 확장된 dynamic focusing 기능을 제외하면, 3가지 종류의 color-corrected Ultima modules는 전부 다 똑같은 옵틱과 액세서리를 공유하며, 이러한 유용성 때문에 해상도 향상을 위해 가장 큰 사이즈의 포맷도 수용할 수 있습니다.

참고: 어댑터와 액세서리는 미포함. 사용 시 대물렌즈와 어댑터가 각각 1개씩 필요합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M27 Ultima Adapter #39-290 KRW 123,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Standard C-Mount Male T-Mount Female Step-Up Adapter #88-956 KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Zeiss Axio Stand Adapter #34-488 KRW 348,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요