에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Lab Essentials Kit는 일반적으로 시간이 지남에 따라 소모되거나 없어지는 다양한 부품들을 포함하고 있습니다. Kit는 클리닝 용품, 도구 및 기본적인 마운팅 부품들을 포함한 다양한 아이템으로 구성됩니다. Lab Essentials Kit는 English와 Metric 규격의 부품을 둘 다 갖추어, 만능 kit로 사용이 가능하고 대부분의 실험실에 필요한 요건을 충족해 줍니다.
참고: Lab Starter Kit와 Component Storage Kit 또한 이용 가능.
Lab Essentials Kit Contents | |||
Description | Stock No. | Quantity | |
Cleaning | Cleaning Kit | #62-535 | 1 |
Mounting | ¼-20 English Post Kit | #68-230 | 1 |
¼-20 English Post Holder Kit | #68-233 | 1 | |
2" x 3" Sliding Baseplate | #03-655 | 5 | |
Pivot Base | #53-355 | 5 | |
Tools | Spanner Wrench | #11-130 | 1 |
English Cap Screw Kit | #56-383 | 1 | |
Metric Cap Screw Kit | #56-384 | 1 | |
M6 Male to ¼-20 Female Adapter | #53-927 | 5 | |
¼-20 Male to M6 Female Adapter | #53-928 | 5 | |
Metric Ball Point Hex Driver Set | #88-155 | 1 | |
English Ball Point Hex Driver Set | #34-552 | 1 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)