제품이 장바구니에 추가됨

M6 x 1.0 Female and ¼-20 Male

×
재고 번호 #53-928 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 12,300
수량 1+
KRW 12,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English/Metric

Physical & Mechanical Properties

Total Length (mm):
16
Length excluding Threads (mm):
9.70
Total Length (inches):
0.63
Length excluding Threads (inches):
0.38
Diameter (inches):
0.375
Diameter (mm):
9.50

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Male: ¼-20
Female: M6 x 10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Male to Female Thread 디자인
  • 광학 마운트와 부품을 결합하는 데 적합
  • ¼-20 또는 M6 브레드보드 어플리케이션에 사용

Thread-To-Thread Adapters는 벤치탑 광학 시스템을 구축할 때 핵심이 되는 구성 요소입니다. 광기계 부품에는 다양한 종류의 스레드(thread)가 존재하기 때문에 광학 연구실에는 이와 같은 어댑터를 구비해 놓을 필요가 있습니다. M6 to 1/4”-20 adapter는 English와 metric 구성 간의 변환을 위해 사용되며, 이에 반해 8-32 to 1/4”-20 adapter 및 M16 x 1.0 스레드 부품용 Thread-To-Thread Adapter는 당사의 Leadscrew Drive StagesMetric Rotary Stages 등의 각종 마운팅 시스템에 사용하기 적합합니다. 당사의 TECHSPEC® Optical Mounting Posts 용으로 설계된 male to male thread adapter의 경우에는 TECHSPEC® Thread Adapters를 사용하십시오.

제품자료

 
A - Female Thread B - Male Thread C D E Stock No.
¼-20 x 0.25"L M6-1.0 x 0.25"L 0.375" 0.38" 0.63" #53-927
M6-1.0 x 0.25"L ¼-20 x 0.25"L 0.375" 0.38" 0.63" #53-928
8-32 x 0.2"L ¼-20 x 0.25"L 0.250" 0.33" 0.58" #53-929
¼-20 x 0.25"L 8-32 x 0.2"L 0.375" 0.38" 0.58" #53-930
M16-1.0 x 0.25"L M6-1.0 x 0.25"L 30mm 10mm 15mm #55-453
M6-1.0 x 0.2"L M16-1.0 x 0.2"L 20mm 6mm 11mm #55-036
M16-1.0 x 0.2"L ¼-20 x 0.2"L 20mm 12mm 17mm #55-208

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요