제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Lens Mounting Clamp for 100mm SWIR Series Lens

#89-995: Lens Mounting Clamp for 100mm SWIR Series Lens

#89-995: Lens Mounting Clamp for 100mm SWIR Series Lens

×
재고 번호 #89-995 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 465,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 465,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
84.0

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 4/3", C-마운트, M42, F-마운트 렌즈
  • 최대 300만 화소, 10µm 픽셀 크기 센서
  • SWIR(900 - 1700nm) InGaAs 센서에 맞게 설계 및 최적화
  • 초점 거리: 25 - 100mm

해당 제품은 컴팩트하면서 무게가 가벼운 렌즈로 SWIR 스펙트럼(0.9 – 1.7μm 파장 대역)을 사용하는 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 또한, SWIR 스펙트럼에 최적화된 광학 설계, 글래스 타입 및 0.8 – 1.8μm 파장 대역에서의 무반사(AR) 코팅이 특징입니다. 높은 처리량과 우수한 성능을 갖추도록 설계되어 f/#가 낮고 25mm 대형 센서까지 커버할 수 있습니다. 검사, 분류, 품질 제어 등 다양한 어플리케이션에 사용이 가능합니다.

제품자료

Dimensions
Stock No. (Focal Length, Mount) A B C D Filter Thread
#83-160 (25mm, C-Mount) 40mm 63.5mm 40mm 7.62mm M34 x 0.5
#83-165 (50mm, C-Mount) 56mm 112mm 55mm 0mm M43 x 0.75
#83-166 (50mm, F-Mount) 56mm 103mm 55mm 28mm M43 x 0.75
#83-167 (50mm, M42 x 1.0) 56mm 124mm 55mm 0mm M43 x 0.75
#83-170 (100mm, C-Mount) 84mm 180.1mm 84mm 0mm M72 x 0.75
#83-171 (100mm, F-Mount) 84mm 151.1mm 84mm 0mm M72 x 0.75
#83-172 (100mm, M42 x 1.0) 84mm 191.8mm 84mm 0mm M72 x 0.75
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요