제품이 장바구니에 추가됨

LightPath 354120 | 4.99mm Dia., 0.15 NA, BBAR (350-700nm), Molded Aspheric Lens

Lightpath® 상세 정보 보기

Precision Molded Aspheric Lenses

×
재고 번호 #16-689 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 135,600
수량 1-10
KRW 135,600
수량 11+
KRW 118,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Lightpath Lens Code:
354120
Type:
Aspheric Lens
Typical Applications:
Collimate or Focus Laser Light

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
4.99 ±0.015
Clear Aperture CA (mm):
4.5
Edge Thickness ET (mm):
2.61
Center Thickness CT (mm):
2.92 ±0.03
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
15.04 @ 670nm
Numerical Aperture NA:
0.15
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±1
Aspheric Design Wavelength (nm):
670
Coating:
BBAR (350-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm
Surface Quality:
40-20
f/#:
3.33
Wavelength Range (nm):
350 - 700
Working Distance (mm):
13.19
Conjugate Distance:
Infinite
Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
<0.076

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
≤200

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 구면 수차 제거
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능
  • 광범위한 개구수(NA)

LightPath® Geltech Molded Aspheric Lenses는 각종 레이저 용도에서 구면 수차를 제거하고 초점 및 시준 정밀도를 개선하는 데 사용됩니다. NA가 낮은 비구면 렌즈는 빔 형상을 유지하도록 설계된 반면, NA가 높은 비구면 렌즈는 가용 빛을 전부 다 모아 장거리에서도 빛의 출력을 유지하도록 설계되었습니다. LightPath® Geltech Molded Aspheric Lenses는 조준 시스템, 바코드 스캐너, 레이저 다이오드와 광섬유 결합, 광데이터 저장, 바이오메디컬 등과 같은 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Laser Optics

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

렌즈의 기하학적 형태별 성능 비교

This comparison of the performance of aspheric, achromatic, and spherical PCX lenses in different situations reveals the ideal use cases for each type of lens.

바로 보기

Aspheric Lenses의 모든 것

Learn all about the benefits of aspheres, their unique anatomy, how they're manufactured, and how to choose the right one for your system.

바로 보기

Mid-spatial frequency errors of mass-produced aspheres

Computer Generated Hologram Metrology

Computer Generated Hologram metrology provides a new solution for overcoming traditional asphere metrology. Learn more about CGH metrology at Edmund Optics.

바로 보기

Aspheric Lens Takeover

Time to Replace Spherical Elements with Aspheric Lenses

바로 보기

Shape Factor Influence in Aspheric Lens Design

Learn how the shape factor of an aspheric lens effects its performance and when certain shape factors are the most advantageous.

바로 보기

ISO Drawings for Aspheric Lenses

Aspheric lens drawings following the ISO 10110 standard are critical tools for communicating manufacturing and testing requirements for the lenses.

바로 보기

비구면 렌즈의 불균일성과 스트렐 비율

The Strehl ratio of an optical system is a comparison of its real performance with its diffraction-limited performance.

바로 보기

Aspheric Lenses 리뷰

What is an aspheric lens? In what applications are aspheric lenses used?

바로 보기

비구면 렌즈 제작 방식

Edmund Optics® manufactures thousands of precision aspheric lenses per month in our asphere manufacturing cell that operates 24 hours a day.

바로 보기

Designing Large Diameter Aspheres

Managing Holography Errors in Asphere Metrology

Properly Designing and Specifying Aspheric Lenses

Spatial Frequencies and Aspheric Lens Performance

Understanding Aspheric Lenses

Aspheres: The impact of shape factor on asphere design

Aspheres: Still Adding Value

The Long and the Short of It: Techniques for Measuring Aspheres

Does Edmund Optics® sell Computer Generated Holograms?

Is there a limit to the range of angles in which a CGH can be used?

Should the aspheric surface of an asphere always face the object / light source?

How do I know if angle of incidence (AOI) and deposition effects during coating will be an issue for me when looking at off-the-shelf aspheres?

Are all aspheric lenses from Edmund Optics® polished using magnetorheological finishing (MRF)?

No, advances in subaperture polishing have allowed for the fabrication of aspheres with surface figure error down to λ/20 (0.25µm). However, MRF is still...

바로 보기

What are the challenges associated with increasing the diameter of optics like aspheric lenses?

The CNC polishing equipment used to fabricate the optics must have a large enough range of motion to properly polish the full asphere, and the weight of the...

바로 보기

What are aspheric condenser lenses?

Why plastic aspheric lenses?

What exact kind of metrology does Edmund Optics use to support its asphere manufacturing?

Does Edmund Optics still use magnetorheological finishing for high quality aspheres?

What are the different types of aspheric lenses?

Aspheric Lens(비구면 렌즈)

CNC Polished Aspheric Lenses

CNC polished aspheric lenses offer high numerical apertures while creating diffraction-limited spot sizes and are ideal for high-precision applications.

바로 보기

Mid-Spatial Frequency (MSF) Errors

Deviations in surface form relative to an ideal shape at higher spatial frequencies than Zernike polynomial aberrations but lower frequencies than roughness.

바로 보기

Plastic Molded Aspheric Lenses

Lightweight, cost-effective aspheric lenses with a lower scratch resistance and thermal stability than molded glass aspheres.

바로 보기

Precision Glass Molded Aspheric Lenses

Meta description: Ideal for volume applications, including laser diode collimation, bar code scanners, and optical data storage. Can be molded into diameters as small as 1mm.

바로 보기

Spherical Aberration

시네마 렌즈, 스트리밍의 시대, 그리고 비구면 렌즈

Cinema lenses designed to create content tailored for online streaming utilize aspheres to shoot with a shallow depth of field while maintaining quality.

바로 보기

Aspherized Achromatic Lenses 리뷰

Aspherized Achromatic Lenses, exclusive to Edmund Optics, are doublet lenses consisting of two cemented optical elements that are matched for their color-correction ability and small RMS spot size.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #3: Turn A Sphere Into An Asphere

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

What are the benefits of aspheric lenses compared to standard singlet lenses?

Is CGH metrology used for measuring any other products besides aspheric lenses?

What are the accuracy limitations of a CGH?

Hybrid Molding

Aspherized Achromatic Lenses

Want an inside look at Aspherized Achromatic Lenses? Learn about the advantages, composition, and aspherized process at Edmund Optics.

바로 보기

Resolution 및 Contrast의 한계: The Airy Disk

The diffraction pattern caused when light passes through an aperture is called the Airy Disk. Find out how the Airy Disk can impact your image at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between an inked lens and a non-inked one?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Chromatic Focal Shift

Conjugate Distance

Edge Thickness (ET)

Effective Focal Length (EFL)

Finite/Finite Conjugate

Power

Singlet Lens

Strehl Ratio

Optical Lens 설정의 배율 확인 방법

When doing basic imaging, how do you determine the magnification an optical lens will provide?

바로 보기

Optical Lens의 Focal Length를 파악하기 위한 Collimation 이해

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

바로 보기

Optical Lens 설정을 통한 이미지 형성 방법

Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

Diffraction Limit (회절 제한)

Irregularity

Radius of Curvature

BBAR Coating

Diopter

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Meet Jeremy Govier: Asphere Guru

The Future Depends on Optics®

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program