제품이 장바구니에 추가됨

Lightpath 7100346 | 24mm FL, f/1.2, Thermal Imaging Lens Assembly

Lightpath® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #15-693 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 368,300
수량 1+
KRW 368,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Compatible Window:
Thickness: 0.70mm
Material: Si
Lightpath Lens Code:
7100346

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
20.00
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum Housing
Length (mm):
26.50
Front Diameter (mm):
27.00

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
24.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-6
f/#:
1.2
Coating:
BBAR (8000-12000nm)
Wavelength Range (nm):
8000 - 12000
Coating Specification:
Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm
Index of Refraction (nd) @ 10μm:
2.7816
Index of Refraction (nd) @ 14μm:
2.7683
Index of Refraction (nd) @ 4μm:
2.7978
Working Distance (mm):
10.00

Sensor

Recommended Detector Format (H x V/Pixel Size):
640 x 480 / 17μm

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M25 x 0.5
Thread Length (mm):
5.00

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
22.5
Thermo-optic coefficient dn/dT:
30.5 x 10-6 @ 10μm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 정밀 몰딩된 칼코게나이드 렌즈
  • 열화상 카메라에 적합한 소형 디자인
  • 2.7 - 24mm의 초점 거리

Lightpath® Thermal Imaging Assemblies는 중파 적외선(MWIR) 또는 장파 적외선(LWIR)용 다이아몬드 선삭 가공 적외선 렌즈를 대체할 수 있는 비용 효율적인 제품입니다. 이 렌즈는 1 - 15µm에서 높은 투과율을 제공하는 칼코게나이드 글래스인 BD6™로 제조되며, -40 ~ +85°C에서 온도 변화가 발생해도 광학적 속성이 안정적으로 유지됩니다. 또한 8 - 12µm의 광대역 무반사(AR) 코팅을 특징으로 하며, 초점 조절이 가능하도록 스레드된 소형의 블랙 아노다이징 알루미늄 하우징에 장착됩니다. Lightpath Thermal Imaging Assemblies는 의료 진단, 가스 감지, 체온 측정, 열화상, 보안, 제조 공정 제어 용도에 사용하기 적합합니다. 80 x 80부터 640 x 480 픽셀의 디텍터 크기를 커버하고, 초점 거리가 2.7 - 24mm인 렌즈로 제공됩니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요