제품이 장바구니에 추가됨

Red, Low-Angle Square Light FPQ3-120RD

CCS 상세 정보 보기
×
재고 #21-812 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,276,500
수량 1+
KRW 2,276,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Model Number:
FPQ3-120RD
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
CCS
Geometry:
Low-Angle Square Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
W 120 mm x D 120 mm x H 30 mm
Weight (g):
220

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
630.00

Performance

Power Consumption (W):
16

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
24
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 링 라이트를 사용했을 때보다 개선된 직사각형 및 정사각형 피사체 검사 결과 제공
  • 4방향에서 좁은 각도로 빛 생성
  • 식품 포장 및 PCB에 적합

해당 제품은 4방향에서 좁은 각도로 균일한 확산광을 생성합니다. 좁은 각도의 정사각형 설계가 적용되어 빛번짐을 방지하고 기존의 링 라이트로는 구현하기 어려운 윤곽 및 모서리 감지가 가능합니다. 해당 제품에는 시스템 설치 시 유연성을 갖게 해주는 마운팅 홀이 상단과 측면에 있습니다. 해당 제품은 식품 포장, PCB, 인쇄 패턴과 같은 정사각형 부품의 엠보싱 문자 인식 및 검사에 적합합니다.

참고: 별도로 판매되는 전원 공급 장치(#33-733)가 필요합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요