제품이 장바구니에 추가됨

LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-CC, Sony IMX421, 2.8MP, Color Camera

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

×
재고 번호 #17-109 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,870,500
수량 1+
KRW 1,870,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Camera
Manufacturer:
Lucid Vision Labs
Camera Family:
Atlas™
Model Number:
ATL028S-CC

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
55 x 55 x 70 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
240
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
380MB
Imaging Sensor:
Sony IMX421
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
2/3"
Resolution (MegaPixels):
2.80
Pixels (H x V):
1,936 x 1,464
Pixel Size, H x V (μm):
4.5 x 4.5
Sensing Area, H x V (mm):
8.71 x 6.59
Frame Rate (fps):
173.00
Pixel Depth:
8/10/12 bit
Exposure Time:
10.3μs - 10s
Dynamic Range (dB):
71.87
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
7 (External Power Supply) 8 (PoE)

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
5GigE (PoE)
Connector:
5GigE, M12
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #13-751
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +55
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 5GBASE-T (5GigE) Ethernet 인터페이스
  • 5.0 - 31.4백만 화소 센서
  • 55 x 55 x 70mm의 콤팩트한 디자인
  • TECHSPEC® CA Series FFL Lenses와 호환이 가능한 TFL-Mount

LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras는 외관은 작으면서 17.9fps에서 최대 31.4MP의 고해상도 센서와 대형 포맷을 특징으로 합니다. 제조 과정에서 센서의 기울기와 회전을 최소화하기 위해 이미징 센서가 능동적으로 정렬되어 모서리 부분에서도 선명한 이미지를 구현합니다. 5GigE Ethernet 인터페이스는 높은 대역폭이 필요한 어플리케이션을 위해 GigE보다 5배 빠른 속도를 제공합니다. 또한 이 카메라는 TFL-Mount를 가지고 있어 F-Mount에 쉽게 결합될 수 있습니다. LUCID Vision Labs Atlas Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras는 공장 자동화, 자율 로봇, 생체 계측 등의 산업 용도에 사용하기 적합합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
5m M12 to RJ45 IP67 CAT6A Cable #13-749 KRW 75,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M8 8-pin GPIO cable, 1m #13-750 KRW 30,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
¼-20 Tripod Adapter for Atlas™ #13-751 KRW 30,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.5mm C Series Fixed Focal Length Lens #58-000 KRW 285,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm C Series Fixed Focal Length Lens #58-001 KRW 285,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
16mm C Series Fixed Focal Length Lens #59-870 KRW 269,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm C Series Fixed Focal Length Lens #59-871 KRW 269,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35mm C Series Fixed Focal Length Lens #59-872 KRW 269,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
100mm C Series Fixed Focal Length Lens #86-410 KRW 447,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program