LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras는 외관은 작으면서 17.9fps에서 최대 31.4MP의 고해상도 센서와 대형 포맷을 특징으로 합니다. 제조 과정에서 센서의 기울기와 회전을 최소화하기 위해 이미징 센서가 능동적으로 정렬되어 모서리 부분에서도 선명한 이미지를 구현합니다. 5GigE Ethernet 인터페이스는 높은 대역폭이 필요한 어플리케이션을 위해 GigE보다 5배 빠른 속도를 제공합니다. 또한 이 카메라는 TFL-Mount를 가지고 있어 F-Mount에 쉽게 결합될 수 있습니다. LUCID Vision Labs Atlas Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras는 공장 자동화, 자율 로봇, 생체 계측 등의 산업 용도에 사용하기 적합합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
5m M12 to RJ45 IP67 CAT6A Cable | #13-749 | KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
M8 8-pin GPIO cable, 1m | #13-750 | KRW 30,500 견적 요청 |
|
||
¼-20 Tripod Adapter for Atlas™ | #13-751 | KRW 30,500 견적 요청 |
|
||
50mm CA Series Fixed Focal Length Lens | #11-320 | KRW 1,173,000 견적 요청 |
|
||
75mm CA Series Fixed Focal Length Lens | #11-321 | KRW 1,255,800 견적 요청 |
|
||
100mm CA Series Fixed Focal Length Lens | #11-322 | KRW 1,324,800 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)