제품이 장바구니에 추가됨

M27 Ultima Adapter

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기

M27 Ultima Adapter, #39-290

×
재고 번호 #39-290 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 123,300
수량 1+
KRW 123,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Objective Thread Adapter

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
6.50
Outer Diameter (mm):
48.00
Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Male: M42 x 0.75
Female: M27 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 모든 Infinity Corrected Objectives를 위한 컬러 매칭
  • Full-Frame 35mm Sensor와 호환 가능
  • 동초점 성능(Parfocal Performance )을 완벽하게 유지함

InfiniTube™Ultima Microscope Tube Lenses는 Infinity InFocus™Modules의 간소화된 버전입니다. InFocus 제품의 확장된 dynamic focusing 기능을 제외하면, 3가지 종류의 color-corrected Ultima modules는 전부 다 똑같은 옵틱과 액세서리를 공유하며, 이러한 유용성 때문에 해상도 향상을 위해 가장 큰 사이즈의 포맷도 수용할 수 있습니다.

참고: 어댑터와 액세서리는 미포함. 사용 시 대물렌즈와 어댑터가 각각 1개씩 필요합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M27 Ultima Adapter #39-290 KRW 123,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Standard C-Mount Male T-Mount Female Step-Up Adapter #88-956 KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Zeiss Axio Stand Adapter #34-488 KRW 348,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요