제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

M22 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter

Vega Adapter

Vega™ Adapter

×
재고 번호 #35-476 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 63,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 63,800 개당
수량 10-24 KRW 56,600 개당
수량 25-99 KRW 50,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Thread Adapter

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
12.50
Outer Diameter (mm):
50.0
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M30 x 1 (Female) / M22 x 0.75 (Male)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 무반사(AR) 코팅이 가능한 레이저 파장 대역: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, 1064nm, 1940nm
  • 고정 배율: 1.5X - 20X
  • 회전식 광학 설계를 적용한 발산각 조절형 제품

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders는 레이저 소재 가공, 의학, 연구를 포함한 까다로운 레이저 용도로 고안된 제품입니다. 이 콤팩트형 빔 익스팬더는 Nd:YAG 파장과 같은 일반 레이저 파장에 최적화되고 λ/10의 투과 웨이브프론트 에러를 달성하는 디자인으로 설계되어 높은 성능의 투과 웨이브프론트를 보장합니다. 또한 고출력 레이저와 호환성 보장을 위해 내부 표면에 초점을 맞추면서 고스트 이미지가 발생하지 않도록 설계되었습니다. TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam Expanders는 M30 x 1 thread를 가지고 있어 마운트가 용이하며, 대량 구매 뿐만 아니라 단일 품목 구매 시에도 최상의 가치를 제공합니다.

TECHSPEC™ Vega™ Broadband Beam Expanders 또한 이용이 가능합니다. 합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 역시 이용할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 극초단 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.

532nm 버전은 흔히 사용되는 515nm 레이저 용도와 호환이 가능하며, 1064nm 버전은 1030nm, 1070nm, 1080nm에서 레이저 용도로 사용하기 적합합니다.

Fixed Laser Beam Expanders

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요