제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

M43 Male to M42 Female Step-Down Adapter

#59-137

×
재고 번호 #59-137 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 63,800
수량 1-9
KRW 63,800
수량 10+
KRW 56,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Thread Adapter

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
6.00
Outer Diameter (mm):
46.0
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M42 x 0.75 (Female) / M43 x 0.5 (Male)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 532nm, 1064nm의 Nd:YAG 레이저 파장을 위해 AR 코팅 설계됨
  • 3X - 10X의 고정 배율 이용 가능
  • 비회전식 광학 디자인으로 발산각 조절이 가능해 빔의 이탈을 최소화함

TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders는 Nd:YAG 레이저 파장에 최적화되고 이에 대한 검증을 거친 고성능 광학 디자인을 특징으로 합니다. 이 빔 익스팬더는 넓은 입사 빔의 직경과 광수용각에서 발생하는 회절 한계 성능을 제공하기 때문에 매우 중요한 정렬(alignment)의 필요성을 없애줍니다. 슬라이드식 광학 디자인으로 기계적 조절이 가능해 발산각 또는 시준으로 인한 에러를 보정할 수 있습니다. 내부 표면에 고스트 이미지가 발생하지 않는 성능 덕분에 고출력 레이저와의 사용이 보장됩니다. TECHSPEC™ Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders C 및 T input/output mounting thread는 에드몬드 옵틱스의 threaded mounting components 제품군과 호환되며, 별도의 mounting clamp를 사용해 장착할 수도 있습니다. Laser Beam Expander는 레이저 커팅, 용접, 마킹 등을 포함한 모든 Nd:YAG 용도에 적합합니다.

TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders 또한 이용이 가능합니다. 합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 또한 이용할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 회전식 광학 부품을 수용하는 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam ExpandersTECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 광대역 또는 초고속 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.
532nm 버전은 흔히 사용되는 530nm 레이저 용도와 호환이 가능하며, 1064nm 버전은 1060nm, 1070nm, 1075nm에서 레이저 용도로 사용하기 적합합니다.

Fixed Laser Beam Expanders

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M30 x 1.0 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter #36-302 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4-Axis Mount for M27x1 #15-473 KRW 1,319,500 수량 5+ KRW 1,189,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 32mm Flange #14-668 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M43 Male to M42 Female Step-Down Adapter #59-137 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp, English #59-475 KRW 159,500 수량 5+ KRW 145,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp, Metric #59-476 KRW 159,500 수량 5+ KRW 145,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요