Substrate:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
MgF2
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
Beam Deviation (arcmin):
<3
Wavelength Range (nm):
130 - 7000
Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Rochon Polarizers는 두 개의 복굴절 소재 프리즘이 광학식 접촉으로 구성되어 있습니다. 정상 광선과 이상 광선은 첫 번째 프리즘을 거쳐 동일 선상에 그대로 위치합니다. 두 번째 프리즘을 입사할 때 정상 광선은 굴절률에 변화가 발생하지 않는 반면, 이상 광선은 경계면에서 굴절됩니다.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®