제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Mitutoyo MT-1/MT-2 C-mount Adapter

Mitutoyo 상세 정보 보기

Mitutoyo MT-1/MT-2 C-mount Adapter, #58-329

×
재고 번호 #58-329 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 320,500
수량 1+
KRW 320,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Objective Thread Adapter
Note:
Includes 1 x of Brass Spacer Ring #03-631 and #03-632

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
42.20
Outer Diameter (mm):
50.00

Threading & Mounting

Mounting Threads:
1" x 32 TPI (Male and Female)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Camera Extension Tube를 통한 C-Mount 카메라 결합
  • 어댑터를 사용한 손쉬운 MT-1 및 MT-2 Tube Lens 결합
  • C-Mount 또는 RMS Threaded Component와 연결

Mitutoyo 대물렌즈용TECHSPEC Accessories and Adapters for Mitutoyo Objectives는 Mitutoyo objectives 및 tube lens를 C-mount 카메라 및 시스템과 간단히 결합할 수 있도록 설계되어 있습니다. C-Mount camera extension tube에는 M26 x 36 TPI 암나사와 C-mount 숫나사가 있어 objective 및 tube lens를 C-mount 카메라에 쉽게 연결할 수 있도록 설계되어 있습니다. Extension tube는 MT-4 또는 MT-40 tube lens와 사용할 때 카메라 센서에 초점이 맞춰진 이미지를 생성하는 데 필요한 152.5mm 길이를 제공합니다.

MT-1/MT-2 및 MT-L/MT-L4 C-mount 어댑터는 C-mount 숫나사 및 암나사가 있는 2개의 어셈블리입니다. C-mount threaded system에 쉽게 결합할 수 있도록 tube lens 둘레를 어댑터가 둘러쌉니다. Objective 및 tube lens 사이에 Filter, beamsplitter 및 기타 광학 부품을 결합할 수 있습니다. MT-1/MT-2 및 MT-L/MT-L4 C-mount 어댑터 또는 기타 C-mount 부품에 infinity corrected objective를 연결하려면 10mm Mitutoyo to C-mount 어댑터를 사용하십시오.

참고: Mitutoyo objective를 RMS 부품과 함께 사용하려면 비슷한 conjugate용으로 설계된 장치만 사용하십시오. Mitutoyo MT-1/MT-2 및 MT-L/MT-L4 C-Mount Adapter 내에 tube lens를 배치할 때는 four socket head cap screws를 반드시 제거해야 합니다.

제품자료

 Dimensions
 Compatible with Overall Size (Dia. x L) Required Tube Length (A)
 Mitutoyo MT-1/MT-2 50 x 42mm 190mm
 Mitutoyo MT-L/MT-L4 50 x 40.4mm 150mm
 Mitutoyo MT-4/MT-40 30 x 152.5mm 0mm
 Olympus WF (#36-401) 56 x 47.8mm 123mm
 Nikon (#58-520) 50 x 37.7mm 130mm

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program