제품이 장바구니에 추가됨

LightPath 390010 | 8.24mm Dia., 0.83 NA, BBAR (8000-12000nm), Mounted IR Aspheric Lens

Lightpath® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #88-079 재고정리 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 259,600
수량 1+
KRW 259,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Lightpath Lens Code:
390010
Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
8.24 ±0.10
Clear Aperture CA (mm):
3.00
Center Thickness CT (mm):
2.17
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
1.47 @ 9200nm
Numerical Aperture NA:
0.83
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
Aspheric Design Wavelength (nm):
9200
Coating:
BBAR (8000-12000nm)
Coating Specification:
Ravg <1.0% @ 8 - 12μm
Surface Quality:
80-50
f/#:
0.6
Index of Refraction (nd) @ 10μm:
2.6023
Index of Refraction (nd) @ 14μm:
2.5843
Index of Refraction (nd) @ 4μm:
2.6210
Index of Refraction (nd) @ 5μm:
2.6173
Wavelength Range (nm):
8000 - 12000
Working Distance (mm):
0.63
Conjugate Distance:
Infinite

Threading & Mounting

Mount:
Stainless Steel, M8 x 0.5 Thread

Material Properties

Density (g/cm3):
4.68
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)
Transformation Temperature (°C):
285.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 1.8 - 12μm의 파장 범위
  • 다양한 코팅 옵션
  • 마운트 및 비마운트 버전

LightPath® Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses는 몰딩 디자인으로 설계된 저가형 제품으로서 게르마늄 기판으로 제조되는 비구면 렌즈보다 더 많은 장점을 제공합니다. dn/dT 및 CTE 값이 게르마늄보다 훨씬 작은 이 렌즈는 온도차에 따른 초점 거리의 변화가 더 적습니다. 게다가 작동 온도 또한 게르마늄(100°C에서 20 - 30%의 투과 손실)보다 더 높기 때문에 QCL 레이저용 collimator 용도 및 열화상 어셈블리 부품용으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요