제품이 장바구니에 추가됨

Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Preloaded Syringe, 30cc

Norland 상세 정보 보기

Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Preloaded Syringe, 30cc

×
재고 번호 #17-408 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 85,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 85,600 개당
수량 5+ KRW 82,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Size (oz):
1
Norland Number:
IML 150
Shelf Life:
8 months
Type:
Barrel
Note:

Optical Properties

Index of Refraction (nd):
1.52

Material Properties

Viscosity (cps):
100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 251:

제품설명

  • 589nm에서 1.52의 굴절률
  • 일시적인 광섬유 슬라이싱 용도에 적합
  • 6g 또는 30g 용량이 사전 주입된 주사기 타입

Norland Index Matching Liquid (IML) 150는 임시 광섬유 슬라이싱을 위해 굴절률 정합 매질(index matching media)로 사용되는 저점도 액상형 단위체(monomer)입니다. 사용 후 광섬유 끝단에서 완전 제거가 어려운 silicone index matching liquid와 달리 IML 150은 아세톤으로 쉽게 제거가 가능합니다. 이 index matching liquid는 유리-공기의 경계면에서 발생하는 반사 손실을 없애기 위해 두 광요소 사이에 사용되기도 합니다. Norland Index Matching Liquid (IML) 150은 6g 또는 30g 용량이 사전에 주입된 주사기 타입으로 공급됩니다. IML 150은 경화가 되지 않아 항상 액체 상태로 유지됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요