제품이 장바구니에 추가됨

English Socket Head Cap Screw Kit

×
재고 번호 #56-383 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 304,500
수량 1+
KRW 304,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • English와 Metric Kits 이용 가능
  • Storage Case 제공
  • 가장 널리 이용되는 사이즈와 길이로 제작

제일로 인기 있는 소켓 head cap 나사(S.H.C.S)는 English 와 metric으로 된 하드웨어 kit입니다. 튼튼한 박스는 12개의 작은 칸막이와 정리를 유지하도록 굳게 닫칩니다. 속에 있는 색깔 레이블은 포함된 S.H.C.S의 위치와 설명과 알맞은 대체품 번호가 적혀있습니다. 육각 렌치, thread-to thread 어댑터와 다른 광학 bench 하드웨어도 같이 사용해보십시오. English 와 Metric S.H.C.S. 도 낱개로 된 패키지가 있습니다.

제품자료

English SHCS Kit
Stock No. Description Quantity
#55-176 ¼-20 x 1" 50
#55-177 ¼-20 x 0.75" 50
#55-178 ¼-20 x 0.5" 50
#55-180 #10 x 0.5" 50
#55-182 #8 x 0.5" 50
#55-184 #6 x 0.5" 50
#55-186 #4 x 0.5" 50
#55-187 #4 x 0.25" 50
#56-266 #2 x 0.375" 50
#56-267 #2 x 0.25" 50
#56-268 #0 x 0.375" 50
#56-269 #0 x 0.25" 50
Metric SHCS Kit
Stock No. Description Quantity
#55-192 M6 x 25mm 50
#55-194 M6 x 20mm 50
#55-195 M6 x 16mm 100
#55-450 M6 x 10mm 50
#55-196 M4 x 20mm 50
#55-197 M4 x 16mm 50
#55-198 M4 x 10mm 50
#55-446 M3 x 10mm 50
#55-447 M3 x 6mm 50
#55-448 M2 x 10mm 50
#55-449 M2 x 6mm 50

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요