제품이 장바구니에 추가됨

NUV-VIS-NIR Nd:YAG Dual Camera Laser Line Vertical Mitutoyo Video Microscope Unit

Mitutoyo 상세 정보 보기
×
재고 번호 #71-018 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 13,296,500
수량 1+
KRW 13,296,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
378-513
Range:
NUV-VIS-NIR
Type:
Vertical Mount, Brightfield, Erect Image
Note:
Note: Magnification: 1X Tube Lens
Manufacturer:
Mitutoyo
Compatible Objectives:
M Plan Apo/HR/SL, M Plan NIR/NUV, and M Plan UV

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
2000

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
355, 523, 1064nm
Magnification:
1X

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
Objective Mounts: M26 x 36 TPI

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

해당 제품으로 Infinity Corrected Objective를 C-마운트 카메라에 연결하면 레이저 가공 시스템을 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다. 해당 제품은 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm의 Nd:YAG 레이저 라인에 최적화되어 있으며 Mitutoyo NIR/NUV/UV Infinity Corrected Objective와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 또한, 적외선 광원과 적외선 카메라를 사용할 경우 적외선 검사 시스템으로도 사용할 수 있습니다. 해당 제품은 IC 배선 커팅, 트리밍 및 수리, 박막 가공, 적외선 스펙트럼 특성 분석 등의 레이저 가공 및 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품의 경우 고배율/저배율 관찰용 듀얼 카메라 레이저 라인 옵션이 가능합니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program