제품이 장바구니에 추가됨

Olympus LMPLFLN-BD 10X Objective

Olympus 상세 정보 보기

#86-828

×
재고 #86-828 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,030,500
수량 1+
KRW 3,030,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Model Number:
1-U2N343
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
32.00
Field of View (mm):
2.65
Length excluding Threads (mm):
35.00
Maximum Diameter (mm):
32
Weight (g):
84

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Focal Length FL (mm):
18.00
Magnification:
10X
Numerical Aperture NA:
0.25
Transmission (%):
T> 90 from 400-700nm
Resolving Power (μm):
1.34
Depth of Field (μm):
4.40
Working Distance (mm):
10.0
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M26 x 36 TPI

Additional Info

Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Note:
Darkfield Objective

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 명시야, 암시야, DIC(Differential Interference Contrast), 형광 및 편광 현미경에 적합
  • 긴 작동 거리 덕분에 샘플 손상 위험 감소
  • 400 – 700nm 파장 대역에서 투과율 높음
  • Olympus Infinity Corrected Objective 보유

해당 제품은 여러 조명 방식을 사용하는 광범위한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 작동 거리가 길기 때문에 관찰 시 콘트라스트뿐만 아니라 샘플의 안정성을 높입니다. 또한, 표준 조리개 위치가 있어 DIC(Differential Interference Contrast) 광학 현미경 어플리케이션에서 여러 개의 프리즘 혹은 폴라라이저를 사용할 수 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Olympus Single Port Tube Lens, 180mm Focal Length #86-835 KRW 1,036,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus Wide Field Tube Lens, 180mm Focal Length #36-401 KRW 768,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus Wide Field Tube Lens to T-Mount Holder #11-149 KRW 223,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus 1X Camera Coupler #89-605 KRW 166,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus C-Mount Adapter #89-606 KRW 340,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube for Olympus BX2/IX2 Microscopes #86-832 KRW 891,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube for Olympus BX3/IX3 Microscopes #86-833 KRW 891,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus Super Wide Tube Lens #23-723 KRW 1,196,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus C-Mount 0.35X Camera Adapter #23-724 KRW 1,667,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus C-Mount 0.63X Camera Adapter #23-725 KRW 1,457,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus C-Mount 0.5X Adapter #23-726 KRW 1,457,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

기술 정보

Dimensions (mm)
Stock #  Model A B C D E F G WD
#88-202 LMPLFLN 5X 22.5 0.3 - 25.4 - 26.0 4.9 22.5
#88-203 LMPLFLN 10X 24.0 1.9 - 15.2 22.4 26.0 4.5 21.0
#88-204 LMPLFLN 20X 33.0 3.7 - 17.0 - 26.0 4.8 12.0
#88-205 LMPLFLN 50X 34.4 4.0 - 18.2 - 26.0 4.9 10.6
#88-206 LMPLFLN 100X 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7 3.4
#16-880 MPLFLN 1.25X 41.5 - - 28.6 29.0 30 4.9 3.5
#39-573 MPLFLN 2.5X 34.3 2.7 - 24.5 29.0 30.0 4.9 10.7
#88-332 MPLFLN 5X 25.0 2.5 - 20.9 - 26.0 4.5 20.0
#88-333 MPLFLN 10X 34.0 5.6 - 14.5 - 26.0 4.5 11.0
#23-721 MXPLFLN 20X 42.0 2.63 2.15 9 20.4 26 4.8 3
#23-722 MXPLFLN 50X 42.0 3.4 1.96 10.3 19 26 4.5 3



Dimensions (mm)
Stock #  Model A B C D E F G WD
#86-827 LMPLFLN-BD 5X 30.0 2.6 3.4 16.2 29.5 32.0 5.0 15.0
#86-828 LMPLFLN-BD 10X 35.0 2.1 2.7 15.5 30.0 32.0 4.5 10.0
#86-829 LMPLFLN-BD 20X 33.0 1.2 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5 12.0
#86-830 LMPLFLN-BD 50X 34.4 1.2 1.4 20.7 28.0 32.0 4.8 10.6
#86-831 LMPLFLN-BD 100X 41.7 1.2 4.0 21.0 29.0 32.0 4.7 3.3

Filter

Microscope와 Objective 이해

Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

바로 보기

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Light Sheet Microscopy

Light sheet fluorescence microscopy uses a 2D laser sheet to illuminate a thin slice of the sample and excite fluorescence, reducing phototoxicity and damage.

바로 보기

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Flourescence Microscopy

Infinite Conjugate Tube Length

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

Infinity Corrected Objective의 분해능과 배율 이해하기

Microscopes are used in a variety of fields and applications. To understand how resolving power, magnification, and other aspects work, read more at Edmund Optics.

바로 보기

Tube Lenses를 Infinity Corrected Objectives와 사용하기

Want to use an infinity corrected objective to make an image? You will need a tube lens to do it! Find out why and how it works at Edmund Optics.

바로 보기

What is an "in-line" microscope?

What is an infinity-corrected objective?

Can I use an infinity-corrected objective in my microscope to get a longer working distance?

What is "DIN" and "JIS"? What is the difference between them?

I’m using the MT-1 Accessory Tube Lens and MT-1/MT-2 C-Mount Adapter. Two thin brass rings came with the adapter. How are they used?

What is the significance of the field number of an objective and what is it dependent on?

Plan Objective

Semi-Plan Objective

Tube Lens

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

Fluorescent Filter

The Future of Microscope Objectives

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

바로 보기

Optical Microscopy Application: Brightfield Illumination

Looking to use a simple technique for optical microscopy? Check out this article on brightfield illumination to find out more at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Darkfield Illumination

Darkfield illumination is the opposite of brightfield illumination. Find out how darkfield differs from brightfield in optical microscopy at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Phase Contrast

Think you know all the advantages for using phase contrast in optical microscopy? Advantages, image appearance, and technical details can be found at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

You have a variety of Mitutoyo Tube Lenses (MT-4, MT-1, and MT-2). How can you connect them to a Mitutoyo objective and C-mount camera?

I have an MT-L Accessory Tube Lens but I am unsure about mounting it to my objective and C-Mount camera. Can you explain how it works?

Achromatic Objective(색지움 대물렌즈)

Apochromatic

Confocal Microscopy (공초점 현미경)

DIN (Deutsche Industrie Norm)

Periplan Eyepiece

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

바로 보기

Field Number

광학 케이지 시스템 어플리케이션: DIC(Differential Interference Contrast) 디지털 현미경

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

바로 보기

Darkfield Illumination

Diffraction Limit (회절 제한)

Parfocality

Digital Video Microscope 대물렌즈 설치

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

바로 보기

Brightfield Illumination

Field of View (FOV)

Magnification(확대)

Numerical Aperture (NA, 개구수)

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

Refraction

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요