제품이 장바구니에 추가됨

Olympus LMPLFLN-BD 100X Objective

Olympus 상세 정보 보기
Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives

Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives

×
재고 번호 #86-831 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 12,557,000
수량 1+
KRW 12,557,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
1-U2N354
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Note:
Darkfield Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
32.00
Field of View (mm):
0.26
Length excluding Threads (mm):
41.70
Maximum Diameter (mm):
32
Weight (g):
102

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Focal Length FL (mm):
1.80
Magnification:
100X
Numerical Aperture NA:
0.80
Resolving Power (μm):
0.42
Depth of Field (μm):
0.43
Working Distance (mm):
3.3
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M26 x 36 TPI

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 명시야, 암시야, DIC(Differential Interference Contrast), 형광 및 편광 현미경에 적합
  • 긴 작동 거리 덕분에 샘플 손상 위험 감소
  • 400 – 700nm 파장 대역에서 투과율 높음
  • Olympus Infinity Corrected Objective 보유

해당 제품은 여러 조명 방식을 사용하는 광범위한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 작동 거리가 길기 때문에 관찰 시 콘트라스트뿐만 아니라 샘플의 안정성을 높입니다. 또한, 표준 조리개 위치가 있어 DIC(Differential Interference Contrast) 광학 현미경 어플리케이션에서 여러 개의 프리즘 혹은 폴라라이저를 사용할 수 있습니다.

제품자료

Dimensions (mm)
Stock #  Model A B C D E F G WD
#88-202 LMPLFLN 5X 22.5 0.3 - 25.4 - 26.0 4.9 22.5
#88-203 LMPLFLN 10X 24.0 1.9 - 15.2 22.4 26.0 4.5 21.0
#88-204 LMPLFLN 20X 33.0 3.7 - 17.0 - 26.0 4.8 12.0
#88-205 LMPLFLN 50X 34.4 4.0 - 18.2 - 26.0 4.9 10.6
#88-206 LMPLFLN 100X 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7 3.4
#16-880 MPLFLN 1.25X 41.5 - - 28.6 29.0 30 4.9 3.5
#39-573 MPLFLN 2.5X 34.3 2.7 - 24.5 29.0 30.0 4.9 10.7
#88-332 MPLFLN 5X 25.0 2.5 - 20.9 - 26.0 4.5 20.0
#88-333 MPLFLN 10X 34.0 5.6 - 14.5 - 26.0 4.5 11.0
#23-721 MXPLFLN 20X 42.0 2.63 2.15 9 20.4 26 4.8 3
#23-722 MXPLFLN 50X 42.0 3.4 1.96 10.3 19 26 4.5 3



Dimensions (mm)
Stock #  Model A B C D E F G WD
#86-827 LMPLFLN-BD 5X 30.0 2.6 3.4 16.2 29.5 32.0 5.0 15.0
#86-828 LMPLFLN-BD 10X 35.0 2.1 2.7 15.5 30.0 32.0 4.5 10.0
#86-829 LMPLFLN-BD 20X 33.0 1.2 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5 12.0
#86-830 LMPLFLN-BD 50X 34.4 1.2 1.4 20.7 28.0 32.0 4.8 10.6
#86-831 LMPLFLN-BD 100X 41.7 1.2 4.0 21.0 29.0 32.0 4.7 3.3

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Olympus Single Port Tube Lens, 180mm Focal Length #86-835 KRW 1,036,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus Wide Field Tube Lens, 180mm Focal Length #36-401 KRW 768,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus Wide Field Tube Lens to T-Mount Holder #11-149 KRW 223,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus 1X Camera Coupler #89-605 KRW 166,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus C-Mount Adapter #89-606 KRW 340,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube for Olympus BX2/IX2 Microscopes #86-832 KRW 891,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube for Olympus BX3/IX3 Microscopes #86-833 KRW 891,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus Super Wide Tube Lens #23-723 KRW 1,196,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus C-Mount 0.35X Camera Adapter #23-724 KRW 1,667,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus C-Mount 0.63X Camera Adapter #23-725 KRW 1,457,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus C-Mount 0.5X Adapter #23-726 KRW 1,457,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus Compact Tube Lens, 180mm Focal Length #75-250 신제품 KRW 703,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요