제품이 장바구니에 추가됨

Olympus UPLFLN 100X (Oil Immersion) Objective

Olympus 상세 정보 보기

Olympus Plan Fluorite Objectives

×
재고 번호 #86-823 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,288,230
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,288,230 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
1-U2B53522
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus
Note:
Recommended Immersion Oil #86-834

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
0.26
Length excluding Threads (mm):
44.70
Maximum Diameter (mm):
28
Weight (g):
134

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
0.17
Focal Length FL (mm):
1.80
Magnification:
100X
Numerical Aperture NA:
1.30
Resolving Power (μm):
0.26
Depth of Field (μm):
0.25
Working Distance (mm):
0.20
Wavelength Range (nm):
380 - 900
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
Oil

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • Brightfield, Darkfield, DIC, Fluorescence 또는 Polarization Microscopy에 적합함
  • UV에서의 탁월한 투과율
  • 높은 Numerical Apertures 및 Oil Immersion 옵션 사용 가능
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능

Olympus Plan Fluorite Objectives는 다목적 objectives로서 고급 다중 코팅 기술을 활용해 UV부터 NIR에 이르기까지 탁월한 flat field 이미지를 제공합니다. 높은 signal-to-noise 비율, 탁월한 해상도, 그리고 높은 contrast 이미징 성능을 제공하는 Olympus Plan Fluorite Objectives는 darkfield, fluorescence microscopy 또는 특정 polarization 기술 이외에도 brightfield microscopy 또는 Nomarski differential interference contrast (DIC) 관찰에 아주 적합합니다.

제품자료

 
  Stock # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요