Olympus Plan Fluorite Objectives는 다목적 objectives로서 고급 다중 코팅 기술을 활용해 UV부터 NIR에 이르기까지 탁월한 flat field 이미지를 제공합니다. 높은 signal-to-noise 비율, 탁월한 해상도, 그리고 높은 contrast 이미징 성능을 제공하는 Olympus Plan Fluorite Objectives는 darkfield, fluorescence microscopy 또는 특정 polarization 기술 이외에도 brightfield microscopy 또는 Nomarski differential interference contrast (DIC) 관찰에 아주 적합합니다.
Stock # | A | B | C | D | E | F | G | |
UPLFLN 4X | 86-817 | 27.9 | 2.8 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 24.0 | 4.5 |
UPLFLN 10X | 86-818 | 34.9 | 10.1 | 0.0 | 13.6 | 13.6 | 24.0 | 4.5 |
UPLFLN 20X | 86-819 | 42.8 | 5.3 | 2.3 | 9.4 | 15.8 | 26.0 | 4.5 |
UPLFLN 40X | 86-820 | 44.4 | 5.1 | 4.0 | 8.5 | 16.0 | 26.0 | 4.5 |
UPLFLN 60X | 86-822 | 44.7 | 5.2 | 2.7 | 8.6 | 17.0 | 29.0 | 4.7 |
UPLFLN 100X (Oil Immersion) | 86-823 | 44.7 | 5.5 | 3.0 | 7.0 | 17.2 | 28.0 | 4.5 |
![]() |
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Olympus Single Port Tube Lens, 180mm Focal Length | #86-835 | KRW 1,036,800 견적 요청 |
|
||
Olympus Wide Field Tube Lens, 180mm Focal Length | #36-401 | KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
Olympus Wide Field Tube Lens to T-Mount Holder | #11-149 | KRW 223,300 견적 요청 |
|
||
Olympus Low Auto Fluorescence Immersion Oil | #86-834 | KRW 108,800 견적 요청 |
|
||
Olympus 1X Camera Coupler | #89-605 | KRW 166,800 견적 요청 |
|
||
Olympus C-Mount Adapter | #89-606 | KRW 340,800 견적 요청 |
|
||
Filter Cube for Olympus BX2/IX2 Microscopes | #86-832 | KRW 891,800 견적 요청 |
|
||
Filter Cube for Olympus BX3/IX3 Microscopes | #86-833 | KRW 891,800 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)