제품이 장바구니에 추가됨

Olympus UPLFLN 10X Objective

Olympus 상세 정보 보기

Olympus Plan Fluorite Objectives

×
재고 번호 #86-818 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,508,000
수량 1+
KRW 1,508,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
1-U2B5242
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
2.65
Length excluding Threads (mm):
34.90
Maximum Diameter (mm):
24
Weight (g):
83

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Focal Length FL (mm):
18.00
Magnification:
10X
Numerical Aperture NA:
0.30
Resolving Power (μm):
1.12
Depth of Field (μm):
3.06
Working Distance (mm):
10.00
Wavelength Range (nm):
380 - 900
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Brightfield, Darkfield, DIC, Fluorescence 또는 Polarization Microscopy에 적합함
  • UV에서의 탁월한 투과율
  • 높은 Numerical Apertures 및 Oil Immersion 옵션 사용 가능
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능

Olympus Plan Fluorite Objectives는 다목적 objectives로서 고급 다중 코팅 기술을 활용해 UV부터 NIR에 이르기까지 탁월한 flat field 이미지를 제공합니다. 높은 signal-to-noise 비율, 탁월한 해상도, 그리고 높은 contrast 이미징 성능을 제공하는 Olympus Plan Fluorite Objectives는 darkfield, fluorescence microscopy 또는 특정 polarization 기술 이외에도 brightfield microscopy 또는 Nomarski differential interference contrast (DIC) 관찰에 아주 적합합니다.

제품자료

 
  Stock # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Olympus Single Port Tube Lens, 180mm Focal Length #86-835 KRW 1,036,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus Wide Field Tube Lens, 180mm Focal Length #36-401 KRW 768,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus Wide Field Tube Lens to T-Mount Holder #11-149 KRW 223,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus Low Auto Fluorescence Immersion Oil #86-834 KRW 108,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus 1X Camera Coupler #89-605 KRW 166,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus C-Mount Adapter #89-606 KRW 340,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube for Olympus BX2/IX2 Microscopes #86-832 KRW 891,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube for Olympus BX3/IX3 Microscopes #86-833 KRW 891,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요