제품이 장바구니에 추가됨

Red, 0.315" LED Spot Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #87-544 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 297,300
수량 1+
KRW 297,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SL-4301A-660-IC
LED Lifetime (hours):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
7.90
Fiber Bundle Diameter (inches):
¼
Length (mm):
38.10
Outer Diameter (inches):
0.312

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
660.00

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
1.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

Required 24V power supply #66-855 is sold separately. Units cannot be intensity controlled.
  • 8mm 또는 ¼" (0.312") Fiber Illumination Port와 호환
  • 50,000 시간의 제품 수명
  • 낮은 전력 소모

Advanced Illumination Fiber Optic Replacement LED Spot Lights는 현미경 또는 머신 비전 용도에서 사용되는 광섬유 조명 시스템용 fiber optic light guide를 교체할 수 있도록 특별 고안된 제품입니다. 컴팩트한 이 spot light는 ¼" (0.312") fiber light guide를 바로 교체할 수 있으며, 또는 대형 광섬유 번들을 교체하기 위해 당사의 light guide adapter와 함께 사용되기도 합니다.

참고: 작동 시 24V power supply(#33-773)가 필요하며, 본품에는 조명 강도 제어 기능이 없습니다.

Advanced Illumination Fiber Optic Replacement LED Spot Lights는 당사의 TECHSPEC® Telecentric Backlight Illuminator 또는 In-Line Illumination Telecentric Lenses와 함께 사용하기 적합합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program