에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Advanced Illumination LED Pattern Projectors는 소형의 조명 기기로서 구조화된 조명을 필요로 하는 용도를 위해 제작되었습니다. 이 제품은 특정한 구조의 조명 형태를 생성할 수 있도록 C-mount 호환 이미징 렌즈 및 negative pattern의 21mm reticle과 함께 사용할 수 있습니다. Reticle을 사용하지 않을 시 Advanced Illumination LED Pattern Projectors는 adjustable spot light 역할을 할 수 있습니다.
참고: Power supply(필수) 및 C-mount imaging lens(필수)는 별도 판매입니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
24V Power Supply with Tinned Leads | #33-773 | KRW 133,000 견적 요청 |
|
||
Single Line Reticle for Pattern Projectors | #88-518 | KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
Crosshair Reticle for Pattern Projectors | #88-519 | KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
8 Line Reticle for Pattern Projectors | #88-520 | KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
7 x 7 Grid Reticle for Pattern Projectors | #88-521 | KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
Edge Reticle for Pattern Projectors | #88-522 | KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
16mm C Series Fixed Focal Length Lens | #59-870 | KRW 269,100 견적 요청 |
|
||
25mm C Series Fixed Focal Length Lens | #59-871 | KRW 269,100 견적 요청 |
|
||
35mm C Series Fixed Focal Length Lens | #59-872 | KRW 269,100 견적 요청 |
|
||
50mm C Series Fixed Focal Length Lens | #59-873 | KRW 360,200 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)