제품이 장바구니에 추가됨

Small Lens Clamp for 1-3mm Dia. Optics

Small Lens Clamp for 1-3mm Dia. Optics, #12-869

×
재고 번호 #12-869 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 216,100
수량 1-4
KRW 216,100
수량 5+
KRW 190,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
1.0 - 3.0
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Ball 렌즈 및 GRIN 렌즈 고정에 적합
  • 직경이 작은 옵틱을 지지할 수 있도록 스프링이 장착된 디자인
  • 1” Offset 설계 방식으로 단초점거리 렌즈의 배치가 간편함
  • 1/4-20 TPI Mounting Thread

TECHSPEC® 소형 광학 마운트는 직경 1~8mm 렌즈 장착에 이상적입니다. 클램프는 수평으로 장착할 수 있으며, 여기에서 광학 중심선이 장착 중심선에서 부터 25.4mm 있거나, 수직으로 장착할 수 있으며, 광학 중심선이 장착 후 평평한 표면보다 44mm 높은 곳에 위치합니다. TECHSPEC 소형 광학 마운트는 방향과 무관하게 소형 렌즈를 안전하게 장착할 수 있는 스프링식 구조로 되어 있습니다. 장착 클램프 폭(#12-869의 경우 2mm, #13-800의 경우 3.5mm)은 짧은 초점 길이 렌즈 두 개를 바로 옆에 놓을 수 있을 정도로 얇습니다. 이러한 마운트는 포스트 마운팅을 위한 1⁄4-20 TPI 스레드를 포함하며, 어댑터 #53-928와 Metric 포스트에 적용하여 벤치탑 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다.

제품자료

 Dimensions

Optic Dia. (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
1 - 3 25.4 24 47.6 14 7 0.6 12 2
4 - 8 25.4 24 48.5 14 7 2.1 12 3
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요