제품이 장바구니에 추가됨

Small Lens Clamp for 4-8mm Dia. Optics

Small Lens Clamp for 4-8mm Dia. Optics. #13-800

×
재고 #13-800 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 229,100
수량 1-4
KRW 229,100
수량 5+
KRW 202,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular
Size of Compatible Optics (mm):
4.0 - 8.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • Ball 렌즈 및 GRIN 렌즈 고정에 적합
  • 직경이 작은 옵틱을 지지할 수 있도록 스프링이 장착된 디자인
  • 1” Offset 설계 방식으로 단초점거리 렌즈의 배치가 간편함
  • 1/4-20 TPI Mounting Thread

TECHSPEC® 소형 광학 마운트는 직경 1~8mm 렌즈 장착에 이상적입니다. 클램프는 수평으로 장착할 수 있으며, 여기에서 광학 중심선이 장착 중심선에서 부터 25.4mm 있거나, 수직으로 장착할 수 있으며, 광학 중심선이 장착 후 평평한 표면보다 44mm 높은 곳에 위치합니다. TECHSPEC 소형 광학 마운트는 방향과 무관하게 소형 렌즈를 안전하게 장착할 수 있는 스프링식 구조로 되어 있습니다. 장착 클램프 폭(#12-869의 경우 2mm, #13-800의 경우 3.5mm)은 짧은 초점 길이 렌즈 두 개를 바로 옆에 놓을 수 있을 정도로 얇습니다. 이러한 마운트는 포스트 마운팅을 위한 1⁄4-20 TPI 스레드를 포함하며, 어댑터 #53-928와 Metric 포스트에 적용하여 벤치탑 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다.

기술 정보

 Dimensions

Optic Dia. (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
1 - 3 25.4 24 47.6 14 7 0.6 12 2
4 - 8 25.4 24 48.5 14 7 2.1 12 3
Filter

Kinematic Movement 고찰

A Kinematic mount is classified by all degrees of freedom being fully constrained. Need a mount? Browse through the different variations at Edmund Optics.

바로 보기

E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts

E-Series Kinematic Optical Mounts provide high value and essential features for applications including lab use, prototyping, and system integration

바로 보기

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter

Edmund Optics presents a demonstration of the TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter (#34-248).

바로 보기

광학 부품 마운트 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of kinematic, bar-type, translating, ring, and modular mounting components.

바로 보기

How do truncated optics eliminate the need for kinematic mounts?

Gimbal

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Large Diameter Gimbal Optical Mounts

Large Diameter Gimbal Optical Mounts available from Edmund Optics are used to integrate large precision optical components, such as mirrors, into OEM and benchtop systems.

바로 보기

Interchangeable Optical Mount 및 Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

바로 보기

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Could you tell me what the inner diameter of a ring mount mean? Does it mean the smallest diameter of the cylindrical components I can mount, or the biggest diameter?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Bezel

Edge Thickness (ET)

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

Do you have a simple prototyping assembly for an imaging system?

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요