제품이 장바구니에 추가됨

Standard With Adjustable Iris, InfiniTube

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기

Standard (with no In-Line Attachment), InfiniTube, #56-125

Standard (with no In-Line Attachment), InfiniTube, #56-125 #54-590 InfiniTube™ In-Line Video System
×
재고 번호 #65-607 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,022,800
수량 1+
KRW 2,022,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
InfiniTube™ Standard 1X with Iris Diaphragm
Type:
Fixed Magnification Lens

Optical Properties

Primary Magnification PMAG:
Objective Required

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

이 in-line assembly 시스템은 infinite-conjugate 대물렌즈를 CCD 카메라에 MitutoyoAchrovid의 긴 working-distance 대물렌즈를 마운트하기 위해 사용하여 보통 비디오 렌즈들은 없는 예로 50X의 배율을 줍니다. InfiniTube™ 시스템은 여러 형태로 배열이 가능합니다. Backlight이나 directional illumination와 같은 다른 곳으로부터의 illumination (InfiniTube™ #56-125)를 사용하는 용도에 홀로 쓰일 수 있습니다.

처음 in-line attachment (#56-126)는 배율이 10X 이하인 대물렌즈의 높은 성능을 위하여 디자인 되었으며 그 이상의 배율의 대물렌즈와의 사용을 권장하지 않습니다. 두번째 in-line attachment (#56-191)는 10X 이상의 배율과 사용할 때 증가하는 능률을 위해 디자인되었으나 모든 배율과 사용할 수 있습니다. InfiniTube™ In-line Assembly (#54-590)도 제공하여 InfiniTube™ standard나 더 높은 배율의 in-line attachment로 있습니다. 이 assembly는 모든 배율과 사용할 수 있습니다. InfiniTube™ 에 부착된 필터 홀더는 시스템이 25mm 지름 필터를 위해 더해질 수 있습니다. 이 렌즈는 보통 현미경이나 wafter 탐지에 사용됩니다.

In-path beamsplitter과 collimating광학의 side-포트 illumination 튜브를 사용하여 in-line assembly (#54-790)은 광축에 평행한 (coaxial) 입력 illumination을 줍니다. Coaxial illumination은 광섬유 illuminator 옵션과 ¼” 지름의 광섬유 light guide를 필요로 합니다.

InfiniTube 버전은 Zeiss ICS-corrected 대물렌즈 (#58-538, 160mm tube 렌즈 디자인) 만을 위해 특별히 디자인되었습니다. 전형적인 모델보다 짧은 이 모델은 Zeiss ICS 대물렌즈와 사용이 가능한 색-호환 수정이 있습니다. 이 RMS 어댑터 (#53-786)는 #58-538을 Zeiss EC Plan- Neofluar® 대물렌즈와 연결할 때 필요합니다.

RMS 어댑터 (#53-786)는 #58-538를 Zeiss ICS 대물렌즈와 연결하는데 필요합니다. InfiniTube™의 작은 시야는 작은 진동에도 예민하기 때문에 10X 이상의 배율에는 vibration isolation equipment를 권장합니다. 또한 렌즈만 사용할 경우 초점 장치 (Rack and Pinion movement 마운트 같은 #54-794)를 권장합니다. 마운팅 clamp (#57-788)는 54-590, #56-125#58-538 포함되어 있습니다. 대물렌즈, 대물렌즈 어댑터, light guide와 illuminator은 포함되어 있지 않습니다.

Mounting clamp (#57-788)는 #54-590, #56-125#58-538과 포함됩니다. 단, objective, objective adapter, light guide, illuminator는 포함되지 않음을 참고하십시오.

제품자료

#54-562 System Includes
Item Stock No.
InfiniTube In-Line Assembly Unit #54-590
Hitachi KP-D20B Camera #55-837
15.1" LCD Monitor (US Version Only) #56-522
Y-C Cable (6 ft.) #39-255
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter #53-787
MI-150 Fiber Optic Illuminator #55-718
Fiber Optic Light Guide (48" L) #39-367
Fiber Optic Adapter #38-944
Standard Boom Stand #54-120
Rack & Pinion Mounting Plate #54-123

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
2X DL Tube for Infinity Lenses #39-686 KRW 369,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26 to M27) #53-787 KRW 130,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Olympus UIS/Zeiss ICS Objective Adapter (RMS to M27) #53-786 KRW 130,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Nikon CF160 Objective Adapter (M25) #54-589 KRW 130,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Collector I (Low Power) #59-721 KRW 449,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Collector II (High Power) #59-722 KRW 449,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요