제품이 장바구니에 추가됨

Universal Right Angle Bracket, Pair

Universal Right Angle Bracket (#11-157)

×
재고 번호 #11-158 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 365,959
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 365,959 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Downloadable documents reflect a single right angle bracket (#11-157), not a pair.

Physical & Mechanical Properties

Thickness (inches):
1.0
Width (inches):
6.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Length (inches):
12.0

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(9) ¼-20 (M6x1.0) S.H.C.S. Thru-Slots

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • Metric & English Bench Plate 및 Breadboard에 사용할 수 있는 보편적 디자인
  • ¼-20 또는 M6 소켓 헤드 캡 나사 사용
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조

Universal Right Angle Brackets를 사용하면 당사의 English and Metric Economical Bench Plates를 Composite Breadboard나 기타 벤치 플레이트에 수직으로 장착할 수 있습니다. 이 브래킷은 블랙 아노다이징 처리된 1" 두께의 알루미늄으로 제작됩니다. 브래킷의 수직 및 수평 암(arm)에 있는 thru-slot은 마운트 시 M6와 ¼-20 SHCS를 둘 다 사용할 수 있으며 1" 및 25mm 간격의 브레드보드 홀을 수용합니다. Universal Right Angle Brackets는 벤치탑 시스템에 기타 부품을 손쉽게 결합할 수 있는 유비쿼터스 디자인을 특징으로 합니다. 보다 구조적인 지원이 필요한 어플리케이션의 경우에는 Universal Right Angle Bracket, Pair (#11-158)를 구입해야 합니다.

 

참고: 크기가 12” 또는 300mm 이상인 플레이트에는 사용을 권장하지 않습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요