Point Grey Blackfly® USB 3.0 Cameras는 공간 제약에 영향을 받는 이미징 용도를 위한 경량의 초소형 제품으로서 저렴한 비용의 솔루션을 제공합니다. Point Grey Blackfly® USB 3.0 Cameras는 다양한 기능을 보유하기 때문에 16MB image buffer와 같은 머신 비전 시스템 통합 용도에 적합합니다. 이러한 USB 3.0 camera는 capture software 및 SDK를 포함하며, Windows 및 Linux 시스템과 호환이 가능하고, USB 2.0 이전 버전과도 함께 사용할 수 있습니다.
참고: USB 3는 별도로 판매합니다.
Blackfly® USB3 color / monochrome
Features
Applications
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)