제품이 장바구니에 추가됨

VIS-NIR Vertical Mitutoyo Video Microscope Unit

Mitutoyo 상세 정보 보기

#86-799 + Objective

×
재고 #86-799 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,032,000
수량 1+
KRW 6,032,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Model Number:
VMU-V
Magnification:
1X
Maximum Sensor Format:
2/3"
Mount:
C-Mount
Range:
VIS-NIR
Mounting Threads:
Objective Mounts: M26 x 36 TPI
Type:
Vertical Mount, Brightfield, erect image
Weight (g):
570.00
Note:
Magnification: 1X Tube Lens
Manufacturer:
Mitutoyo
Compatible Objectives:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • M26 x 36 TPI / M40 x 36 TPI Infinity Corrected Objective에 적합한 설계
  • 최대 센서 포맷: 2/3" / APS-C
  • 수직/수평 방향 옵션 보유, 명시야/암시야 버전 제공
  • 직경이 8mm 혹은 1/4"(0.312")인 페룰(ferrule)과 호환되는 인라인 광섬유 조명 포트

해당 제품으로 Infinity Corrected ObjectiveC-마운트/F-마운트 카메라에 연결하면 현미경 시스템을 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다. 해당 제품에 제공되는 배율은 1X이며 인라인 조명 포트가 있어 EPI 조명 기술에 비해 콘트라스트가 더 높고 조명이 더 단순한 구조를 갖습니다. 명시야 버전 제품의 경우 조절식 조리개가 있어 카메라 셔터나 게인(gain)을 조작하지 않아도 광 처리량을 제어할 수 있습니다.

해당 제품은 기본 버전(2/3" 포맷 센서용)과 광시야 버전(APS-C 포맷 센서용)으로 제공되며 대물렌즈를 기준으로 카메라 포트의 방향을 90° 혹은 180°로 설정할 수 있게 해주는 옵션이 있습니다. 또한, 광대역 버전 외에도 355nm/532nm/1064nm 레이저를 지원하는 Nd:YAG 레이저 라인 기반 특수 버전과 암시야 현미경 특화 설계가 적용된 특수 버전도 제공됩니다. 해당 제품의 경우 NUV/VIS/NIR 스펙트럼에 최적화된 광학 제품을 사용하면 다양한 Mitutoyo Infinity Corrected Objective와 직접 호환이 가능합니다.

Mitutoyo Manual Turret은 해당 제품의 각 버전에 맞게 사용할 수 있습니다. 또한, 4개의 대물렌즈 마운트가 있어 각각 다른 배율의 대물렌즈로 신속하게 전환할 수 있습니다. 해당  제품과 함께 사용하면 유연한 비디오 이미징 현미경 시스템이 생성됩니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
FS70/VMU Microscope Stand #56-000 KRW 2,769,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2" x 2" XY Stage for FS70/VMU #56-011 KRW 3,393,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Manual Turret for Mitutoyo Video Microscope Unit #86-589 KRW 2,015,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Manual Turret for Mitutoyo Widefield Video Microscope Unit #18-654 KRW 1,447,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Manual Turret for Mitutoyo Widefield Video Microscope Unit, Brightfield/Darkfield #18-655 KRW 2,537,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VMU-L Laser Mount to C-Mount Adapter #37-044 KRW 413,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2X C-Mount Adapter for Mitutoyo Video Microscope Unit #71-005 신제품 KRW 2,552,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
0.5X C-Mount Adapter for Mitutoyo Video Microscope Unit #71-006 신제품 KRW 2,552,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Polarizer-Analyzer for Mitutoyo Video Microscope Unit #71-007 신제품 KRW 2,755,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z-Axis Manual Focus Unit for Mitutoyo Video Microscope Unit #71-011 신제품 KRW 4,727,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Motorized Turret for Mitutoyo Video Microscope Unit w/ Controller #71-016 신제품 KRW 9,860,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Microscope와 Objective 이해

Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

바로 보기

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Brightfield Illumination

Looking to use a simple technique for optical microscopy? Check out this article on brightfield illumination to find out more at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Darkfield Illumination

Darkfield illumination is the opposite of brightfield illumination. Find out how darkfield differs from brightfield in optical microscopy at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Microscopy Application: Phase Contrast

Think you know all the advantages for using phase contrast in optical microscopy? Advantages, image appearance, and technical details can be found at Edmund Optics.

바로 보기

You have a variety of Mitutoyo Tube Lenses (MT-4, MT-1, and MT-2). How can you connect them to a Mitutoyo objective and C-mount camera?

I have an MT-L Accessory Tube Lens but I am unsure about mounting it to my objective and C-Mount camera. Can you explain how it works?

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

바로 보기

광학 케이지 시스템 어플리케이션: DIC(Differential Interference Contrast) 디지털 현미경

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

바로 보기

Digital Video Microscope 대물렌즈 설치

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

바로 보기

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Field of View (FOV)

Magnification(확대)

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

Infinite Conjugate Tube Length

Infinity Corrected Objective의 분해능과 배율 이해하기

Microscopes are used in a variety of fields and applications. To understand how resolving power, magnification, and other aspects work, read more at Edmund Optics.

바로 보기

Tube Lenses를 Infinity Corrected Objectives와 사용하기

Want to use an infinity corrected objective to make an image? You will need a tube lens to do it! Find out why and how it works at Edmund Optics.

바로 보기

What is an "in-line" microscope?

What is an infinity-corrected objective?

Can I use an infinity-corrected objective in my microscope to get a longer working distance?

What is "DIN" and "JIS"? What is the difference between them?

I’m using the MT-1 Accessory Tube Lens and MT-1/MT-2 C-Mount Adapter. Two thin brass rings came with the adapter. How are they used?

What is the significance of the field number of an objective and what is it dependent on?

Plan Objective

Semi-Plan Objective

Tube Lens

The Future of Microscope Objectives

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

바로 보기

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

Polychromatic

Progressive Scan

Sensing Area

Shutter Speed

White Balance

Aspect Ratio(영상비)

Charge-Coupled Device (CCD)

Color Sensor

Digital Signal(디지털 신호)

Digital Signal Processing (DSP)

Electronic Shutter

Gain

Gamma

Integration Time(노출 시간)

Minimum Sensitivity

Monochrome Sensor

Periplan Eyepiece

Achromatic Objective(색지움 대물렌즈)

Apochromatic

Confocal Microscopy (공초점 현미경)

DIN (Deutsche Industrie Norm)

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

바로 보기

Pixel

Pixel Clock

Pixel Depth

Sensor Format

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)

Contrast(대비)

Dynamic Range

Frame Rate

Monochromatic(단색)

Field Number

Resolution과 Contrast 비교

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

바로 보기

Light Sheet Microscopy

Light sheet fluorescence microscopy uses a 2D laser sheet to illuminate a thin slice of the sample and excite fluorescence, reducing phototoxicity and damage.

바로 보기

Resolution

Resolving Power

Modulation Transfer Function (MTF)

Nyquist Limit

Parfocality

Darkfield Illumination

Diffraction Limit (회절 제한)

Resolution

Do you want to understand how a lens works? To do so, you must learn key terms for how the lens functions, including resolution. Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

C-Mount

Brightfield Illumination

Numerical Aperture (NA, 개구수)

Refraction

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요